KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
Kontaktor dan starter

Starter motor manual

Eaton menawarkan rangkaian produk starter motor manual yang paling lengkap di industri. Penawaran produk termasuk starter motor manual dan switch yang dapat digunakan untuk aplikasi tunggal maupun aplikasi motor tiga fase. Starter motor manual B100 dapat digunakan dalam aplikasi fase tunggal bernilai 3 hp pada 240V AC atau 2 hp pada 230V DC. Starter juga dapat dinilai untuk aplikasi tiga fase hingga 10 hp pada 600V AC. Switch motor manual B230 dan B330 memiliki bentuk yang ringkas, mudah dipasang, dan memberikan kendali manual motor fase tunggal dan tiga fase yang tidak memerlukan proteksi kelebihan beban. Starter manual A302 merupakan starter dan protektor motor manual 3 fase dengan kelebihan beban bimetal yang dapat disesuaikan dan mekanisme pemutus arus pendek magnetik instan. Starter ini dapat dipasangi kabel untuk aplikasi motor fase tunggal dengan menyambungkan ketiga tiang dalam rangkaian seri.

Fitur inti starter motor manual

  • Ukuran ringkas
  • Mudah dipasang
  • Pengoperasian mudah
  • Tersedia boks panel NEMA 1 yang dapat digembok 

Starter motor manual dan pengendali motor

Jadilah ahli pengendali motor!

Bodi: Tujuan Eaton adalah untuk meningkatkan kompetensi produk Anda, keahlian pemecahan masalah, dan keamanan operasi produk kendali motor. Eaton menawarkan sejumlah pelatihan mandiri, eLearning, dan pelatihan yang dipandu instruktur untuk memenuhi kebutuhan mulai dari pemula yang sedang meningkatkan pengetahuannya hingga para ahli yang membutuhkan penyegaran.

Siap memesan?

Gunakan alat TEMUKAN DISTRIBUTOR kami untuk menemukan distributor terdekat.
Tautan Unduh
X
Download Close