Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

096206
Codice del modello: T-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, grigio fumo trasparente, per coperchio CI43

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
096206
EAN
4015080962069
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
0.552 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
T-CI43

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Caratteristiche speciali
  • Pellicola adesiva per contrassegnare l'apertura
  • Viti di fissaggio in dotazione
  • Per aumentare la profondità di montaggio di 13,5 mm e l'altezza esterna di 16 mm
  • Angolo di apertura: 180°
  • Le cerniere della porta possono essere spostate a sinistra successivamente, corretto, superiore o inferiore.
Utilizzato con
CI45…, D…-CI45
CI43…, D…-CI43
Involucro base
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Altro
Modello
Ripari di protezione
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Trasparente, grigio fumo
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Materiale
Plastica
Finitura superficie
Non trattato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto