Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184212
IZMX-MIL2C-W16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interblocco meccanico, TIPO 2, tiranti flessibili, estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interblocco meccanico
Sigla catalogo
184212
EAN
4015081783786
Lunghezza/profondità del prodotto
457.2 mm
Altezza prodotto
203.2 mm
Larghezza prodotto
457.2 mm
Peso prodotto
0.912 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL Listed
Codice modello
IZMX-MIL2C-W16-1

Informazioni aggiuntive

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Estraibile

Gamma

Caratteristiche speciali
  • Per 2 interruttori automatici: Un'alimentazione normale (A) e un'alimentazione di rete di emergenza (B). È inoltre necessario 1 set di cavi.
  • Tipo 2
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX16…W
INX16…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com