Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

184508
DX-EMC34-030-L

Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, corrente di dispersione bassa, ULN= max. 520 + 10% V, 30 A, utilizzo con: DC1, DA1, DG1

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
184508
EAN
4015081785476
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Certificazione/i
UL File No.: E192040
UL
UL 1283
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
Note catalogo
corrente di dispersione bassa
Codice modello
DX-EMC34-030-L

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Collegamento

Tipo connessione
Terminale a vite, Prigioniero in PE

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
15 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
30 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
30 A

Features & functions

Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP20
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DC1
DA1
DM1
DG1

Esporta le caratteristiche del prodotto