Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Non illuminato, sblocco a chiave, 1 NC, rosso, giallo, RAL 3000, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante di arresto di emergenza M22
|
| Sigla catalogo |
216514
|
| EAN |
4015082165147
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.073 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL UL 508 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR DNV |
| Note catalogo |
Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11
|
| Codice modello |
M22-PVS/K01
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Funzione attuatore |
Sblocco a chiave
|
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Colore |
Rosso
|
| Progettazione |
Forma a fungo
Comando tradizionale |
| Illuminazione |
Non illuminato
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Metodo di sblocco |
Sblocco a chiave
|
| Forza per apertura positiva - min |
15 N
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Giallo
|
| Progettazione |
Forma a fungo
Comando tradizionale |
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (secondo ISO 13850, EN 418)
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Da incorporare
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
500 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 35 mm
|
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|