Custodia di montaggio Eaton Moeller® series M22, 2 posizioni di montaggio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
216537
|
| EAN |
4015082165376
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
56 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.197 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA File No.: 012528 CSA CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Codice modello |
M22-I2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Dotato di: |
Viti in acciaio di alta qualità
|
| Setti sfondabili |
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sulla parte superiore)
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato) 2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore) |
| Numero di postazioni di comando |
2
|
| Numero di posizioni |
2
|
| Numero RAL |
7035
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4x |
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|