Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216538
M22-I3

Custodia di montaggio Eaton Moeller® series M22, 3 posizioni di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Sigla catalogo
216538
EAN
4015082165383
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
56 mm
Larghezza prodotto
153 mm
Peso prodotto
0.237 kg
Certificazione/i
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Codice modello
M22-I3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dettagli custodia

Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
2 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavo sulla parte superiore)
2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
Numero di postazioni di comando
3
Numero di posizioni
3
Numero RAL
7035

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 13
IP67/IP69
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto