Eaton Moeller® series adattatore guida di montaggio IVS M22
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Adattatore di montaggio su guida M22
|
| Sigla catalogo |
216400
|
| EAN |
4015082164003
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
56 mm
|
| Larghezza prodotto |
41 mm
|
| Peso prodotto |
0.017 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 UL 508 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA UL CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 |
| Codice modello |
M22-IVS
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessorio
|