Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216535
M22-I1

Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, 1 posizione di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Sigla catalogo
216535
EAN
4015082165352
Lunghezza/profondità del prodotto
74 mm
Altezza prodotto
72 mm
Larghezza prodotto
82 mm
Peso prodotto
0.134 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
M22-I1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dettagli custodia

Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Dotato di:
Viti in acciaio di alta qualità
Setti sfondabili
2 x M16 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore)
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sulla parte superiore)
2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato)
Numero di postazioni di comando
1
Numero di posizioni
1
Numero RAL
7035

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
IP67/IP69
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto