Eaton 91PS は、単相および 3 相の入出力 UPS で、出力定格は 8 ~ 30 kW です。Eaton 93PS は、3 相の入出力 UPS で、出力定格は 8 ~ 40 kW です。これらの UPS はタワー型フォームファクターでご利用いただけます。モジュラー設計により、電源モジュールはホットスワップ可能でホットスケーラブルなため、モジュールの交換やアップグレードでバイパスする必要がありません。当 UPS は、 力率 1.0(VA=W)です。
主なテクノロジー:Eaton の Energy Saver System(ESS)、 Eaton Hot Sync®、 ABM バッテリー管理
用途:商業ビルや、中規模から大規模の企業データセンターに適しています。安全性、エネルギー効率、低炭素化の未来に向けた仕様です
規格準拠:CE、CB、RoHS
パンフレット: 91PS & 93PS UPS brochure
| フレーム(最大出力) |
10 kW |
| フェーズイン/フェーズアウト |
Eaton 91PS 1:1/3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| 出力範囲 |
8~10 kW |
| ランタイム(内蔵バッテリー) |
8~15分 |
| 電源モジュール数 |
モノリシック |
| フレーム(最大出力) |
Eaton 91PS 15 kW Eaton 93PS 20 kW |
| フェーズイン/フェーズアウト |
Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| 出力範囲 |
Eaton 91PS 8~15 kW Eaton 93PS 8~20 kW |
| ランタイム(内蔵バッテリー) |
5~37 分 |
| 電源モジュール数 |
1 |
| フレーム(最大出力) |
Eaton 91PS 30 kW Eaton 93PS 40 kW |
| フェーズイン/フェーズアウト |
Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 |
| 出力範囲 |
Eaton 91PS8~30 kW Eaton 93PS8~40 kW |
| ランタイム(内蔵バッテリー) |
5~85分 |
| 電源モジュール数 |
1~2 |