資料をダウンロードする () の 20
インバータ

PowerXL DM1 インバータ

小さな設置面積でより多くの電力需要に対応

イートンの PowerXL DM1インバータは、最新の要件の厳しい商用および機械 OEM 用途に対応するように設計されています。DM1 は、業界をリードするエネルギー効率アルゴリズム、高い短絡電流定格、堅牢な設計により、お客様に高い効率性、安全性、信頼性、さらには、インテグレーションと操作性を高める機能を提供します。

PowerXL DM1インバータの主な特長

  • 操作性:簡単な Startup Wizard、PC Tool ソフトウェア、Bluetooth 内蔵、4 つの組み込みアプリケーション、診断、ローカル/リモートボタン、コピー/貼り付け機能付きの取り外し可能なキーパッド

  • 省スペース:コンパクトサイズ、NEMA 1 キットオプション、オンボードイーサネット、シリアルベースの通信および I/O
  • 規格認定:UL、CE、cUL、RoHS、C-Tick、TUV

 

  • エネルギー最適化:永久磁石モーター制御、アクティブエネルギー制御アルゴリズム、入力サージ防御、EMI/RFI フィルタ内蔵(オプション)
  • 信頼性:高過負荷(CT)および低過負荷(VT)定格、コンフォーマルコーティングボード、ブレーキチョッパー回路、50°C定格(60°C速度低下) 
  • Pro STO およびセンサーレスベクトル制御

永久磁石同期モーター制御に関するアプリケーションノートをダウンロードして、インバータアプリケーションのこの新たなトレンドの詳細をご確認ください。

Permanent magnet synchronous motor control application paper

標準的なインバータよりも最大10%高いエネルギー節約を実現します

PowerXL DM1 に標準装備されたエネルギー最適化アルゴリズムである Active Energy Control® により、標準的なインバータよりも最大 10% 高いエネルギー節約を実現します。

仕様

PowerXL インバータDM1のモデルと仕様

PowerXL インバータDM1の各種モデルについては、こちらをクリックしてください。
ダウンロードリンク
X
Download Close