資料をダウンロードする () の 20
プログラマブルロジックコントローラ (PLC) と I/O システム

I/O システム XN300

プッシュインコネクタおよび高い接続密度を備えた超コンパクトでスライスベースのI/OシステムXN300は、イートンのXC300 PLCのローカルI/Oレベルとして使用でき、またはゲートウェイを介してCANおよびEtherCATネットワークのリモートI/Oレベルとして使用できます。HMI/PLC製品と組み合わせることで、標準機械の生産のための最新の自動化ソリューションを実現します。I/Oモジュールのさまざまなモデルと用途指向の機能により、柔軟性が向上し、設備コストが削減されます。また、設置面積を最小限に抑えながら、カスタマイズされたシステムソリューションを実現できます。最先端のI/Oスライスを簡単に設置できるため、取り扱いが簡単で、I/Oブロックとセンサーおよびアクチュエータを事前に組み立てることができます。プラグイン接続およびクリア信号の割り当てにより、試運転が簡素化され、システムの機能性が拡張され、機械構築分野の特定の要件を満たすことができます。

 
 
省スペース設計:
12.5 x 102mmの表面上
に最大20チャンネル
柔軟性の高い用途:
XC300のローカルI/O、
またはCANおよび
EtherCATネットワーク
におけるリモートI/O
迅速で簡単な設置:
最大32個のモジュール
とプラグイン配線で
事前の組み立てを削減

主要機能

  • モジュラーI/Oシステム
  • さまざまなI/O機能が使用可能
  • ローカルまたはリモートI/Oとして使用可能
  • コンパクトな設計
  • プッシュイン技術によるプラグ接続可能な接続レベル
  • 工具不要の設置
  • CANおよびEtherCAT通信用ゲートウェイ
  • 船舶認証
 
 

簡単で柔軟な設置

XN300モジュールは、ロックフックを使用してDINレールに簡単に設置でき、追加の工具は必要ありません。これにより、設置が簡素化され、個々のモジュールを迅速に交換できます。システムを動作させるには、ケーブルをプッシュインコネクタにプラグ接続するのみです。

小さな設置面積で高いモジュール性を実現

必要に応じて異なるモジュールを組み合わせることができるため、XN300を幅広い用途に最適なシステムソリューションとして使用することができます。基本的な製品ポートフォリオには、イートンのI/Oシステムコンポーネントのすべてをサポートするゲートウェイモジュールも含まれます。入出力モジュールおよびリレーモジュールの両方として使用できるデジタルモジュールは、複数の用途のオプションを可能にします。混合機能を実行できるアナログ入出力モジュールおよび多機能モジュールも使用可能です。重量測定、数計測、モータドライブなどに使用できる技術モジュールにより、用途の範囲をさらに拡張できます。

最高のパフォーマンス

CANopenおよびEtherCATゲートウェイを介して、XN300をフィールドバスレベルで統合し、要求の厳しい用途の要件を満たす強力なシステムを構築できます。高速バックプレーン通信リンクにより、1 ms未満の反応時間と最大640個のチャネル数が可能になります。EtherCAT通信により、機械の生産性を最大限に高めることができ、アプリケーションを効率的かつ将来的にも使用できるようにします。

XN300-Assist

XN300-Assistソフトウェアツールは、XN300モジュールの計画と試運転をサポートします。信号状態やパラメータの読み取りおよび設定などのオンライン機能に加えて、有効性チェックを含む重要な補助機能をオフラインで実行できます。

最大限に柔軟性の高い用途

XN300システムは、強力なXC300モジュラーPLCと組み合わせることで、コンパクトな自動化ソリューションを迅速かつ効果的に実装できます。XC300は、そのCANおよびEtherCATインターフェースにより、XN300システムに基づくユニバーサルソリューションの実装をサポートするローカルまたは遠隔I/Oとして使用できます。

EtherCATをベースとしたシステムソリューション

機械やシステムの構築者が抱える今日の課題、およびイートンのEtherCATソリューションがそれらの課題に対してどのように役立つかについて説明します

ダウンロードリンク
X
Download Close