資料をダウンロードする () の 20
センサとリミットスイッチ

EAC シリーズ CurrentWatch AC 電流センサ

EACシリーズCurrentWatchは、変流器とシグナルコンディショナを1つのパッケージに収めたものです。

EACシリーズでは、ジャンパーでの電流入力範囲の選択と、業界標準の出力(4~20 mA、0~5 VDCまたは0~10 VDC)が可能です。

このセンサのファミリーは、「線形」または正弦波のAC負荷に対応できるように設計されています。EACシリーズでは、ソリッドコアとスプリットコアのいずれかのハウジングを選択できます。

EACシリーズCurrentWatch AC電流センサの主要機能

  • 高精度:従来の2ピースのフィールド設置型ソリューションよりも精度の高い、工場で適合、較正された単一部品のセンサ
  • 平均応答:"純粋な正弦波にRMS出力を与える平均応答"アルゴリズムは、定速(線形)負荷に最適
  • ジャンパーで選択可能な入力範囲:入力範囲を変更できるため、在庫の削減、ゼロおよびスパンの除去が可能
  • 絶縁:出力と入力は磁気的に絶縁されているため、挿入損失(電圧降下)がなく、安全性が向上

EACシリーズ電流スイッチに適した用途

  • オートメーション機器:アナログ電流値によるリモートモニタリングとソフトウェアアラーム
  • データロガー:自己給電型のセンサによりデータロガーのバッテリを節約
  • パネルメータ:シンプルな接続で電力消費量を表示
Manufacturing plant

最高レベルのテストを実現

イートンのセンサとリミットスイッチソリューションが適切かどうかご不明な場合:イートンセンサのサンプルを無料でリクエストして、マシンアプリケーションでテストすることができます。お客様のニーズに合った正しいセンサを選択できるように、イートンの専門家が製品の選定をご支援し、技術ガイダンスをご提供します。
ダウンロードリンク
X
Download Close