資料をダウンロードする () の 20

ラインインタラクティブ UPS

イートンのラインインタラクティブ UPS をご体験ください。ラインインタラクティブ UPS は、一般的に 10 kVA 以下の負荷に対応し、サーバー、スイッチ、ストレージデバイスなどの分散型 IT 機器の保護に最適です。ラインインタラクティブ UPS モデルは、一般に、優れたエネルギー効率、信頼性、小型サイズ、低コスト、低電圧または高電圧の調節機能を提供します。

UPS トポロジーの基本 - ラインインタラクティブ UPS。以下のイートンのラインインタラクティブ UPS の全シリーズをご覧ください。さまざまなタイプの電源、フォームファクタ、電源ファクタをご用意しています。

 

ラインインタラクティブ UPS では、UPS は、正常に動作しているときにフィルタされたユーティリティ電圧を負荷に渡し、入力周波数の不良または入力電圧が修正可能な範囲外になったためにのみバッテリーモードに切り替えます。この設計では、ライン・フィルタリングも行い、多くの場合、入力電圧の変化に応じてトランスのタップを調整することで電圧を調節しています。一部のラインインタラクティブ UPS は、 Eatonの ABM テクノロジなどの高度なバッテリー充電および管理スキームを備えています 。これにより、バッテリーの寿命が延び、バッテリー障害の早期検出が提供されます。また、一部のラインインタラクティブ UPS では、外部バッテリーパックを追加することで、より長い稼働時間を実現できます。

イートンのラインインタラクティブ UPS(単相 UPS)

イートンオンライン UPS についてご質問がありますか?

お問い合わせフォームにご記入ください。近日中に現地のイートンチームよりご連絡させていただきます。
















このフォームを送信することにより、私は、イートンのプライバシーポリシーおよび適用されるデータプライバシー法に従い、提供した個人データがイートン、チャンネルパートナーおよびイートンのために働く第三者プロバイダーに共有されることに同意します。
I agree to be informed regularly about Eaton products, promotions and news. I understand and agree that Eaton will use my data to personalize marketing communications. Any use of my personal data will take place in compliance with the relevant and applicable data privacy laws and the Eaton Privacy Policy. I can withdraw my consent to receive marketing communications at any time by contacting Eaton.