資料をダウンロードする () の 20
バックアップ電源 (UPS)

Eaton 5P UPS

Eaton 5P UPS は 単相 ラインインタラクティブ UPS で、出力定格は 650 ~ 1550 VA です。当 UPS はタワー型またはラック型のフォームファクターでご利用いただけます オプションのネットワークカード(Network-M2)では、ギガビットイーサネット接続を提供しており、さらに HTTPS Web ブラウザインターフェイス、SNMP v1/v3 プロトコル、電子メールアラームを介して、安全な UPS の監視を可能にします。

 

主なテクノロジーリチウムイオン UPS バッテリーABM バッテリー管理純正弦波

用途:ハイエンドのワークステーション、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器を備えた小規模企業データセンターに適しています。また、 分散型の IT/エッジコンピューティング  にも適しており、遠隔地や支店での迅速な設定が可能です。

規格準拠:CE、CB、RoHS、KC、TISI

ランタイム グラフ: 5P UPS runtime graphs

パンフレット: 5P UPS brochure

トポロジー
ラインインタラクティブ方式
電力定格範囲
650 VA ~ 1550 VA
650 VA ~ 1550 VA
フォームファクター
タワー
ラック

グラフィカルLCD

新しいグラフィカルLCDディスプレイは、UPSのステータスと測定値に関する明確な情報を1つの画面に表示します(7言語)。使いやすいナビゲーションキーを使用して、拡張された設定機能を利用することもできます。

エネルギー効率に優れています

最適化された電気的設計により、5Pは最大98%の効率化を実現し、冷却コストと光熱費を削減します。5Pは、LCDおよびイートンの電源管理ソフトウェアを使用して、kWh値を提供するエネルギー消費量を測定することもできます。

仮想化対応

オプションのネットワークカードと、主要なすべてのOSの5Pと互換性のあるイートンのIntelligent Power® Software Suiteにより、VMwareやHyper-Vなどの仮想化ソフトウェアにシームレスに統合できます。

Plant Engineering Product of the Year の Gold Award を受賞

イートンの 5P リチウムイオン UPS は、2019 年 Plant Engineering Product of the Year(年間最優秀プラントエンジニアリング製品)の Energy Management 部門において Gold Award を受賞しました。

リチウムイオンラックマウント型 UPS の利点をご覧ください。

このビデオでは、エッジコンピューティング環境に最適なイートン 5P リチウムイオン UPS の最新モデルをご紹介します。 

イートン 5P UPS の詳細をご覧ください

仕様
違いを強調する
相違点のみを表示
空白の要素を非表示にする
ダウンロードリンク

※イートンのUPS製品は、正規販売代理店経由で販売されております。お支払い条件や保証期間等に関しては、直接代理店までお問い合わせください。

X
Download Close