문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Backup Power (UPS)

Eaton 3P Ellipse

3P Ellipse UPS는 이튼의 전력 보호 솔루션 포트폴리오에 추가된 최신 제품입니다. 세련되고 매력적으로 디자인되었으며 조용하게 작동하는 이 소형 UPS는 가정과 소규모 기업 환경 모두 탁월한 백업 전력 관련 사용자 경험을 제공합니다. 3P는 기존 Ellipse ECO UPS 장치보다 최대 12% 향상된 전력을 제공하기 때문에, 홈 엔터테인먼트 시스템에서 고성능 PC 장치에 이르는 다양한 적용 분야를 보호할 수 있습니다. 또한 FR, DIN/IT 및 IEC 옵션 등의 로컬 플러그 콘센트를 편리하게 선택할 수 있어, 다양한 지역에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 비즈니스 적용 분야를 위한 강력한 기능인 CLOUD-PS 카드 옵션을 통한 간편한 클라우드 연결을 사용하면, 3P는 원격 모니터링 UPS로 사용 가능합니다. 사용자는 모바일 앱이나 웹 브라우저에서 상태 및 알림을 실시간으로 원활하게 확인할 수 있습니다.

보호 상태 유지 - 업무와 여가를 위한 걱정 없는 환경 

 

전력이 없으면 매출도 없습니다.
전력을 중단 없이 공급해 계속 판매하세요.

한 소매점은 전력 변동으로 인해 POS 시스템이 오프라인 상태가 되었고, 이는 매출 손실과 고객 불만으로 이어졌습니다.

3P Ellipse UPS를 통합한 덕분에, 이 소매점은 전력 서지 및 정전 시에도 POS 시스템의 연속 작동을 보장할 수 있게 되었습니다. 이러한 개선은 운영 안정성과 고객 만족도 개선으로 이어졌습니다.


3P Ellipse 700 VA USB는 전력 문제가 발생하더라도 POS 시스템을 계속 원활하게 실행하기 때문에, 서비스 중단을 방지하여 고객 경험을 개선할 수 있습니다. 이 장치는 정전으로 인한 매출 손실의 위험을 줄이며 귀중한 카운터 공간을 차지하지 않으면서도 소매점에 쉽게 설치할 수 있습니다. 

Retail sales manager at register
 

창의적 재능에는 연속성이 필수입니다.

한 그래픽 디자인 전문 재택 기업은 정전 때문에 워크스테이션과 주변기기가 손상되었습니다. 

3P Ellipse UPS를 설치한 덕분에 이 기업은 지속적인 전력 공급과 서지 보호 기능을 이용할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 기업은 중단 없이 업무를 수행하고, 장비 수명을 보존하고, 더 많은 프로젝트를 수행하여 수익을 늘릴 수 있었습니다.

3P Ellipse 1700 VA는 창의적인 작업에 필수적인 안정적인 전력 공급을 제공하고, 서지 보호 기능으로 값비싼 장비의 수명을 연장합니다. 이 장치는 중단 없는 운영을 실현하기 때문에 프로젝트의 완성도를 높일 수 있으며, 세련되고 현대적인 디자인 덕분에 홈 오피스 환경과도 잘 어울립니다. 

Home Office Designer
 

가정용 멀티미디어 엔터테인먼트를 보호하세요.

한 가정은 잦은 정전 때문에 재택근무, 온라인 학습, 엔터테인먼트를 비롯한 일상 활동에 어려움을 겪고 있었습니다.

이 가정은 안정적인 전력 백업 솔루션 을 통해 필수 장치를 계속 실행하여, 업무와 학교 활동을 지속하고 가족 구성원이 엔터테인먼트 시스템을 중단 없이 즐길 수 있기를 원했습니다.

Eaton 3P Ellipse UPS 700-900 VA USB model Home
family watching tv

3P Ellipse 900 VA는 가정용 전력을 안정적으로 제공하여, 민감한 전자기기를 전력 서지 및 정전으로부터 보호합니다. 이 장치를 사용하면 컴퓨터, 라우터, 엔터테인먼트 시스템 같은 필수 장치가 계속 작동하도록 보장하여, 온 가족이 높은 생산성과 즐거움을 누릴 수 있습니다.
3P의 세련되고 컴팩트한 디자인은 어떤 가정 환경에도 잘 어울리며, 정전이 발생해도 집안일을 원활하게 수행할 수 있습니다.

재택근무를 하는 부모는 안정적인 인터넷 연결과 중단 없는 가상 회의를 이용할 수 있습니다. 자녀는 온라인 학습에 필요한 교육용 장치에 전력을 안정적으로 공급할 수 있습니다.  또한 이 장치는 TV, 게임 콘솔 및 스트리밍 장치를 원활하게 실행하여 온 가족에게 즐거움을 선사하는 역할도 합니다.

 

안정적인 전력. 안정적인 치료.

Eaton 3P Ellipse UPS with Cloud PS card

한 IT 서비스 파트너는 자사의 원격 IT 시스템을 관리하기 위해 약국에 3P Ellipse UPS를 설치했습니다. 

클라우드 연결 기능 덕분에 이 회사는 어디서나 전력 설정을 모니터링하고 제어하여, 원활한 운영과 빠른 응답 시간을 보장할 수 있게 되었습니다. 이 기능은 경쟁사와 차별화하고 더 많은 유지보수 계약을 확보하여 반복 수입을 늘리는 데 도움이 되는, 중요한 장점임이 입증되었습니다.

약국에 설치한 3P Ellipse 900 VA USB는 중요한 시스템을 계속 가동하여 원활한 운영을 보장하고 원격 모니터링을 통해 전력 문제를 즉시 해결할 수 있게 했습니다.

이를 통해 안정성이 개선되어 고객 서비스와 만족도가 향상되었고, 동시에 약국 환경에 맞게 공간 사용을 최적화할 수도 있었습니다. 
이 모델은 강력한 전력 보호 및 원격 관리 기능 덕분에 IT 서비스 제공업체와 약국 모두에 이상적인 선택이 되었습니다.

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

가동 중단 시간이 존재하지 않습니다. 혁신만 존재합니다.

Man Working in Startup Office
3P Ellipse 1300 VA는 지속적인 전력 공급을 제공하여 중단 없는 워크플로우를 보장합니다. 정전으로 인한 중요 데이터 손실을 방지하고, 원격 모니터링을 통해 전력 시스템을 선제적으로 관리할 수 있게 합니다. 3P의 세련된 디자인은 현대적인 사무실 환경에 완벽하게 어울리기 때문에 미관도 개선됩니다.
그리고 일반적인 런타임이 15~20분이기 때문에 안전하게 종료하고 데이터 보호를 강화할 수 있습니다.

한 기술 스타트업은 잦은 정전 때문에 개발 작업 중단과 데이터 손실을 겪어야 했습니다.

3P Ellipse UPS를 설치한 덕분에 이 회사는 무정전 전력 공급을 실현하고 클라우드 연결을 통해 자사 전력 시스템을 원격으로 모니터링할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 스타트업은 생산성을 유지하고, 중요한 데이터를 보호하고, 프로젝트 기한을 지키고, 신뢰할 수 있는 회사라는 명성을 얻을 수 있었습니다.

Eaton 3P Ellipse UPS Office
사양
3P Ellipse (Ellipse Eco Gen 2) Tower Models, International 230V  
9400-5368 Eaton 3P 700 DIN KC
9400-5369 Eaton 3P 700 USB DIN KC
9400-7303 Eaton 3P 1300 USB  DIN KC
9400-8305 Eaton 3P 1700 USB DIN KC
다운로드 링크
X
Download Close