문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

Eaton EC4P compact programmable logic controller

Eaton Moeller series easyControl은 이튼의 ‘easy' 제품군에 가장 최근에 추가된 제품으로, 컨트롤 릴레이와 PLC 사이의 간격을 좁혀줍니다. 프로그램 메모리가 크고 처리 속도가 빨라 원하는 작업을 빠르게 실행할 수 있습니다. 16가지 버전으로 제공되는 이 소형 PLC는 통합 CANopen 및 Ethernet 통신 옵션을 통해 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

다양한 통신 옵션:
Ethernet, CANopen, easyNet, easy-COM
유연한 시각화:
내장형 또는 원격 디스플레이
광범위한 애플리케이션:
해양 애플리케이션에 적합

핵심 기능

  • 유연한 인터페이스
  • Ethernet 지원
  • 로컬 및 원격으로 확장 가능
  • 플러그인 메모리 모듈
 

소형 자동화 솔루션을 위한 컴팩트 장치

다양한 제품 변형을 통해 하나의 장치만으로 자동화 솔루션이 가능합니다. CODESYS 프로그래밍 제어 장치는 이미 디지털 또는 아날로그 채널, 작동 수준 및 온보드 디스플레이를 제공하고 있으며 소규모 자동화 작업에 비용 최적화된 솔루션 옵션으로 만나볼 수 있습니다.

유연한 네트워킹

Ethernet, CANopen, easyNet 및 Easy-COM 인터페이스는 광범위한 통신 옵션을 가능하게 하며 easyControl 장치를 기존 시스템에 통합하는 것도 비용 효율적이고 사용하기 쉽도록 합니다. 'easy' 제품군의 통신 모듈을 통해 필드 버스를 쉽게 연결할 수 있습니다. 이를 위해 필드버스 인터페이스 PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet, AS-Interface를 사용할 수 있습니다.

모든 OPC-UA 요구 사항을 충족하는 장치

easyControl 장치는 통합 Ethernet 인터페이스와 함께 또는 별도로 사용할 수 있습니다. 이 장치는 다음 요구 사항을 충족합니다. OPC 서버, 간단한 프로그래밍 및 기존 인프라로 통합.

CODESYS 2 기반 프로그래밍

CODESYS는 easyControl을 위한 프로그래밍 시스템입니다. 이 소프트웨어에는 IEC61131-3에 따른 5가지 프로그래밍 언어 및 무료 그래픽 연속 기능 차트 CFC가 모두 포함되어 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다. 연결된 PLC(오프라인 시뮬레이션) 없는 완벽한 프로젝트 시뮬레이션, 그래픽 제어 구성, 포괄적인 문서 기능, 고성능 테스트 및 시운전 도구, 필요한 온라인 수정 사항.

Eaton Moeller series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.

Compact PLC easyControl

easyControl 릴레이와 PLC 사이의 간극 감소

사양

Eaton EC4P compact PLC 모델 및 사양

Eaton EC4P 제품군의 다양한 모델을 보려면 여기를 클릭하십시오.
다운로드 링크
X
Download Close