문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
인버터

PowerXL DM1 마이크로 인버터

작은 설치 공간과 더 큰 출력

Eaton PowerXL DM1 마이크로 인버터는 오늘날의 상업용 및 기계장비 OEM 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 업계 선도적인 에너지 효율 알고리즘, 높은 단락 전류 정격 및 견고한 디자인을 갖춘 DM1은 고객에게 향상된 효율성, 안전성 및 신뢰성을 제공하고 통합성 및 사용 편의성을 향상합니다.

PowerXL DM1 마이크로 VFD의 핵심 기능

  • 사용 편의성: 간단한 시작 마법사, PC 도구 소프트웨어, 통합형 Bluetooth, 4개의 내장 애플리케이션, 진단 장치, 로컬/원격 버튼, 복사/붙여넣기 기능이 있는 탈착식 키패드

  • 공간 절약: 컴팩트 사이즈, NEMA 1 키트 옵션, 온보드 이더넷, 직렬 기반 통신 및 I/O
  • 인증: UL, CE, cUL, RoHS, C-Tick, TUV

 

  • 에너지 최적화: 영구 자석 모터 제어, 활성 에너지 제어 알고리즘, 입력 서지 보호, EMI/RFI 필터 내장(선택 가능)
  • 신뢰성: 높은 오버로드(CT) 및 낮은 오버로드(VT) 정격, 등각 코팅 보드, 브레이크 초퍼 회로, 50°C 정격(60°C 정격 감소) 
  • Pro STO 및 센서리스 벡터 제어

 

영구 자석 동기 모터 제어에 대한 애플리케이션 노트를 다운로드하여 인버터 애플리케이션의 새로운 트렌드에 대해 자세히 알아보십시오.

Permanent magnet synchronous motor control application paper

표준 VFD 대비 최대 10% 에너지 절감

PowerXL DM1에 표준으로 제공되는 에너지 최적화 알고리즘인 Active Energy Control®을 사용하면 표준 VFD보다 최대 10%까지 에너지를 절감할 수 있습니다.

다운로드 링크
X
Download Close