문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Busway

Pow-R-Way III Busway

사용자 지정 가능하고 유연한 디자인의 Pow-R-Way III Busway는 전력 분배 시스템 성능을 극대화하기 위해 전기 장비를 연결하는 데 있어 선호하는 방식입니다. 사용하기 쉽고 신속하게 설치할 수 있기 때문에 기존의 케이블 연결 도체 솔루션과 비교하여 훨씬 까다로운 레이아웃 요구 사항도 효율적으로 충족하는 솔루션입니다.

최종 필드 적합 부분 측정 방법에 대해 알아보려면 이 비디오를 확인하십시오.

연속 전류 정격
최대 5000 ACu
최대 4000 AAl
시스템 전압 정격
최대 600 V
차단 정격
최대 200 kA

핵심 기능

  • 가볍고 컴팩트한 디자인으로 설치하기 쉽습니다
  • 하우징은 플러그인 및 피더 버스웨이 모두 진정한 샌드위치 디자인으로 결합되기 때문에 향상된 조정 기능과 높은 단락 회로 정격을 제공합니다
  • 에폭시 절연 프로세스는 최적의 전도체 및 시스템 보호를 보장합니다
  • 모든 버스 플러그가 양극화되어 있어 부적절한 설치를 방지합니다
  • 위상당 하나 또는 두 개의 전도체만 장착되고 Pow-R-Bridge 조인트 디자인으로 인해 전압 강하가 케이블 관련 구조보다 훨씬 낮기 때문에 보다 효율적으로 에너지를 사용할 수 있습니다

Busway 적외선 조인트 커버

이 새로운 커버를 통해 busway 조인트의 온도를 안전하고 효율적으로 읽을 수 있습니다. 자세히 알아보려면 비디오를 통해 확인하십시오.

실내, 스프링클러 작동 방지, 실외 정격 busway 간의 차이점

Busway 설치를 위해 적용 가능한 조건에 대해 알아보려면 비디오를 통해 확인하십시오.

사례 연구 읽기

이튼의 busway를 통해 원활하게 작동하고 새로운 수준의 데이터 센터 유연성을 구현합니다

Eaton Busway 솔루션

이튼의 종합적인 busway 솔루션 포트폴리오는 오늘날 끊임없이 변화하는 전력 요구 사항을 충족하기 위한 무한한 가능성을 제공합니다. Eaton Busway 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 비디오를 통해 확인하십시오.

Busway 내 적외선 온도 기록

적외선 온도 기록이 무엇이며 어떻게 작동하는지 알아보세요.

최종 필드 적합 부분 측정 방법에 대해 알아보기

동영상 보기 

아래 제품도 함께 확인하세요.

CSE Product of Year finalist

Eaton products are finalists in several categories for Consultant-Specifying Engineer magazine's products of the year.
사양

정격

연속 전류

최대 5000 A Cu

최대 4000 A Al

시스템 전압
240-600 V

단락 회로 내력

최대 200 kA

표준

타사 승인/인증

UL 857 및 CSA C22.2 no. 27 등재

내진 자격 검증
CBC, IBC

장치

유지보수 솔루션

IR 브리지 조인트 윈도우

인클로저

인클로저 유형

실내, 실외, 스프링클러 작동 방지

구조
알루미늄 하우징, 피더, 플러그인
플러그인/탭오프 분리
24"

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close