문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
저압 배전반

Eaton xEnergy Basic

Eaton xEnergy Basic은 최대 630A의 배전 시스템을 위한 인클로저 솔루션입니다. Eaton xEnergy 제품군 중 가장 작은 배전반일 뿐만 아니라 전체 제품군 중에서 가장 유연하고 다양한 기능을 제공합니다. 유형과 크기가 다양해서 거의 모든 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

IEC/EN 61439-1/-2/-3 및 IEC/EN 62208에 따라 비전문가가 작동할 수 있는 저압배전반으로 인증받은 Eaton xEnergy Basic은 주거용 및 기능성 건물의 배전 시스템에 이상적인 선택입니다.

최대 등급
630A
적용 표준
IEC/EN 61439
보호 등급
I

핵심 기능

  • 표준: IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
  • 보호 등급:
    • 플로어 스탠딩 IP30(IP31)/IP55
    • 표면 장착형 IP30(IP31)/IP55
    • 플러시 장착형 IP30/IP43/IP54
  • 기계적 충격 보호: IK08/IK10
  • 최대 4b 형식(Profi+ 설치 시스템과 함께 사용)의 분리 형태
  • 보호 접지(보호 등급 I)
  • 지진 특성: IEC/EN 60068-3-3: 지면 가속 수준 AG2 및 AG5
  • 주 입력 장치 및 사용한 버스바 시스템에 따라 최대 630A의 정격 전류[Ie]
  • 입력 차단기 및 캐비닛 타입에 따라 최대 25/50kA의 정격 조건부 단락 전류[Icc]
  • 회색 RAL 7035 및 흰색 RAL 9016으로 사용 가능
  • 엔클로저 자재: 표준 판금(포스파티탄 및 폴리에스테르 분말 코팅)
  • 분말 코팅이 없는 내부 마감용 아연 도금 부품
  • 치수:
    • 높이: 460~2060mm
    • 폭: 350~1350mm
    • 깊이: 180~400mm
xEnergy Basic- floor standing cabinet

장점:

  • 다양한 애플리케이션을 위한 포괄적인 제품군
  • 현지 시장 요구 사항에 따라 맞춤 제작, 사전 조립 및 부분 사전 배선 솔루션으로 바로 구입 가능
  • 다양한 설치 환경을 지원하고 열악한 환경에서도 높은 수준의 기능과 성능을 제공하는 매우 견고한 엔클로저 플랫폼
  • 전체 제품군의 통합 내부 구조로 어셈블리당 개별 부품 수 감소
  • 타사 인증서 및 검증을 기반으로 전체 포트폴리오에서 높은 수준의 품질 제공

최대 630A의 배전용 벽걸이 및 플로어 스탠딩 엔클로저

IEC/EN 61439-1/-2/-3 및 IEC/EN 62208에 따라 비전문가가 작동할 수 있는 저압배전반으로 인증받았습니다.

모듈형 설치 시스템 EP

고객의 요구를 충족하는 개별 구성을 지원하는 표준화된 장착 시스템입니다. EP 시스템은 유연하고 쉽게 장착할 수 있는 설계를 갖추어 효율적인 프로젝트 계획 및 실행이 가능합니다. EP 시스템은 또한 완전 절연된 작업자 수준으로 안전성을 향상시켰습니다.

입증된 Profi+ 시스템

MSW(Removable Mounting Insert)를 통해 또는 엔클로저 내부에 직접 고정 설치하는 두 가지 방법으로 내부를 조립할 수 있는 유일한 플랫폼입니다. 기본 설치 모드 및 국가별 요구 사항에 따라 사용자 지정된 설정을 사용할 수 있습니다.

구성 설계 및 계산 소프트웨어

사용자 친화적인 배전 박스 설계 및 계산 소프트웨어를 통해 필요한 배전 설치를 빠르게 설계하고 계산할 수 있습니다. 포괄적인 기호 라이브러리를 사용하면 계획한 시스템의 이미지를 쉽게 만들 수 있으며, 소프트웨어는 총 가격 및 순가격, 장착 시간 및 자재 목록을 자동으로 생성합니다.

Eaton xEnergy Basic 플랫폼의 장치는 패널 설계자 부문(Eaton xEnergy 하위 배전반 시리즈의 보완 제품)과 가정용 부문(미터링 및 최종 배전반의 입증된 솔루션)에 모두 사용됩니다.

Eaton, 전력 관리 회사
사양

EP용 제품 개요 엔클로저/캐비닛

xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • 표면 장착형, RAL 9016, F3A 플랜지 컷아웃, 12가지 유형
  • 플라스틱 캠 잠금 장치가 있는 1포인트 잠금 장치
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • 표면 장착형, RAL9016/RAL7035, F3A 플랜지 컷아웃, 24가지 유형
  • 회전식 레버가 있는 3점 잠금 장치(↑ ICC 등급)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • 플로어 스탠딩, RAL7035, 상단/하단의 F3A 플랜지 컷아웃, 깊이 250/400mm
  • 회전식 레버가 있는 3점 잠금 장치(↑ ICC 등급)
xEnergy Basic EP Application Image

 

최신 제품 업데이트 주요 사항

  • BPM-F 바닥 장착형 캐비닛은 나란히 배열할 수 있도록 400mm 깊이로 제공
  • 185mm 버스바 시스템을 기반으로 한 EP 모듈 장착을 위해 정렬된 레이아웃
  • IEC 60715:2017 Ed.2.0에 따라 개조된 EPTS15 35x15mm DIN 레일 프로파일
  • EP 시스템(EPTV, EPTH, EPTS)에 사용되는 모든 내부 프로파일에는 케이블 라우팅을 위한 9.5x9.5mm 사각 천공이 있음
  • 캐비닛 외부에서 들어오는 대형 케이블을 연결하기 위한 Ci 포트폴리오의 애드온 박스(공간 절약 솔루션)

 

 

Profi+용 제품 개요 엔클로저/캐비닛

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • 표면 장착형, RAL7035/RAL9016, 다양한 케이블 입력 옵션, 플랫 팩 배송 가능
  • 플라스틱 캠 잠금/회전식 레버가 있는 1포인트 잠금 장치

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • 플러시 장착형, RAL7035/RAL9016, 천공이 있는 벽면 박스, 깊이 180/240mm, 플랫 팩 배송 가능, 야외 사용
  • 애플리케이션 타입에 따라 다양한 잠금 메커니즘

BPM-O (IP55, IK10)

  • 표면 장착형, RAL7035/RAL9016, F3A 플랜지 컷아웃
  • 회전식 레버가 있는 3 포인트 잠금 장치(↑ ICC 등급)

BP-VF (IP43, IK10)

  • 독립 실행형 애플리케이션을 위한 야외 배전반, RAL 7035, 표준 폴리에스테르 베이스 A-KU 기준 깊이 180~320mm
  • 회전식 레버가 있는 3 포인트 잠금 장치(↑ ICC 등급)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • 플로어 스탠딩, RAL7035/RAL9016, F3A 플랜지 컷아웃 상단/하단, 캐비닛 깊이 250~400mm
  • 회전식 레버가 있는 3 포인트 잠금 장치(↑ ICC 등급)



BPM-F (IP55, IK10)

  • 플로어 스탠딩, RAL7035/RAL9016, F3A 플랜지 컷아웃 상단/하단, 캐비닛 깊이 320~400mm
  • 회전식 레버가 있는 3 포인트 잠금 장치(↑ ICC 등급)



 

제품 개선 사항

  • 모든 IP55 엔클로저의 이중 윙 도어 설정 변경(왼쪽/오른쪽 별도 주문 가능)
  • BP-O/BP-F용 IP31 업그레이드 가능
  • BPM-F 바닥 장착형 캐비닛은 나란히 배열할 수 있도록 400mm 깊이로 제공
  • Eaton Power Defense (MCCB) 신제품 시리즈 통합
  • NZM-PXR-통합/컷아웃 포함 장착 키트

 

액세서리

모든 요구 사항에 적합한 액세서리

xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

연결 단자 BPZ-KC

  • 알루미늄 및 구리 연결부에 적합
  • 표준 DIN 레일에 장착하기 위한 단일 또는 이중 연결
  • 손가락 안전 버전, 보호 등급 IP20
  • 3가지 색상: 회색(단계), 파란색 덮개(중립), 노란색-녹색 하우징(PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

배전 블록 BPZ-KB

  • 유연한 시간 절약 솔루션
  • IEC 60947-7-1의 요구 사항 충족
  • 타입당 최대 11개의 발신 단자
  • 표준 DIN 레일 또는 장착 플레이트 장착용
  • 알루미늄 및 구리 연결부에 적합
  • 80A(63A)에서 1,100A(900A)까지의 정격 전류
xEnergy Basic Accessories - Busbars

버스바

  • 250A 버스바는 일련의 모듈형 장치를 공급할 수 있으며, 각 출력의 최대 전류 정격은 63A입니다
  • 각 커넥터는 자동으로 잠겨 높은 수준의 안전을 보장하며 IP20에 따라 직접 접촉할 위험을 방지합니다
  • 버스바에 전원이 공급될 때 아웃고어에는 부하가 없는 발신 연결을 구현할 수 있습니다
  • 피더 회로는 작동 중에 쉽게 교체하거나 개량할 수 있습니다
다운로드 링크
X
Download Close