지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
저압 배전반

Eaton xEnergy Safety Ci

Eaton xEnergy Safety 모듈형 배전 시스템은 IEC/EN 61439-2에 따른 다중 박스 유형의 저압배전반 어셈블리입니다. 폴리카보네이트로 제작된 이 제품은 최대 1,600A의 애플리케이션에서 부식 방지 등 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 완전 절연 배전 엔클로저는 IP65 수준의 보호 기능을 제공하며 먼지, 습기, 물 등 거의 모든 유형의 환경적 영향을 견딜 수 있습니다.

보호 등급
IP65 (IK10)
최고의 안전
통합 감압
제품 표준
IEC/EN 61439-2 및 IEC/EN 62208

핵심 기능

  • 설계 승인 시스템 모듈을 통해 IEC/EN 61439-2 표준을 준수하는 고압배전반
  • 최대 안전성 – 커버가 스프링 로디드 피팅에 놓여 있어 아크 전환 시 압력 완화
  • 모듈형 구조/시스템 덕분에 주변 환경에 맞게 장치 조정 가능
  • 완전 절연 캡슐화를 통해 부식 방지뿐만 아니라 개인과 운영 안전성 제고
  • 높은 수준의 보호 기능(IP65/IK10)으로 쉽고 보편적인 사용 가능 
  • 간편한 유지보수 및 제어를 위한 투명 커버 
  • 최대 1600A의 통합 시스템
  • 벽걸이형 또는 플로어 스탠딩 배전 시스템이든 상관없이 안정적인 캐리어 프레임 프로파일

극한 전환 아크에 대한 특별한 보호

CI 엔클로저는 커버의 스프링 로디드 피팅으로 극한 전환 아크에 대한 특별한 보호 기능을 제공합니다. 이 메커니즘을 통해 커버를 몇 밀리미터 정도 들어올린 후 즉시 닫아서 압력을 완화할 수 있습니다.

Eaton xEnergy Safety Ci - 어떤 계절에도 사용할 수 있는 견고한 시스템

이튼은 고품질의 고압배전반 시스템 전문가로서 세계적인 명성을 가지고 있으며 배전 기술의 선두주자입니다. 이튼은 완전한 솔루션을 공급하는 성공적인 업체로서 극한의 환경 영향으로부터 검증된 안전성, 신뢰성 및 최적의 보호를 제공하는 범용 배전 시스템을 제공합니다. 이에 따라 Eaton xEnergy Safety Ci 절연 분배 시스템은 특히 까다로운 환경에서 사용되는 애플리케이션의 글로벌 표준이 되었습니다.

최적화되고 중단 없는 보호

이 유형의 엔클로저는 기계적 충격과 부식성 물질에 대한 추가적인 보호 기능을 제공합니다. Eaton xEnergy Safety Ci 모듈형 완전 절연 배전반(최대 1600A)은 완벽한 절연 처리 덕분에 시간이 지나도 변치 않는 최적화된 보호 기능을 제공합니다.

미래는 지금부터 시작입니다 - 작고 안정적이고 혁신적인 NZM 차단기

4가지 프레임 크기를 가진 Eaton NZM 시리즈 차단기는 20~1600A 범위의 정격 전류를 지원합니다. 각 차단기 제품은 서로 간에 최적화되어 다양한 애플리케이션의 요구를 충족합니다. 고객이 무엇을 원하는지 자세히 살펴보고 그에 따라 제품을 설계했습니다. 예를 들어, 포괄적인 액세서리 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 액세서리는 개별 조립이 가능하므로 특정 애플리케이션 요구 사항에 따라 쉽게 설치할 수 있습니다. 제공되는 다양한 커버 덕분에 작동 안전성을 높일 수 있는 유연한 단자도 마찬가지입니다. 최대 50kA의 단락 차단 용량을 가진 Eaton xEnergy Safety Ci 배전반에는 테스트와 검증을 거친 최대 1600A의 NZM 차단기가 통합되어 있습니다.

최고의 운영 안정성

투명 스모크 그레이 커버로 되어 있어 작업자가 고압배전반의 상태를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 또한 불투명 커버와 실린더 잠금 장치가 통합된 커버도 사용할 수 있습니다.

xEffect K 타입 단자

이튼 단자는 구리 전도체뿐만 아니라 구리 스트립 또는 버스바용으로 설계되었습니다. 각 단자 쌍은 플라스틱 듀로플라스트 셸에 성형되어 있습니다. 6가지 프레임 크기와 다양한 옵션을 기본으로 사용할 수 있으며, 단자 단면은 16에서 3x240mm²(160~1000A)입니다. 당사는 1극, 3극, 4극 및 5극 단자 조합뿐만 아니라 투명 플라스틱 커버, 보조 전도체 단자 또는 단자를 사용자에게 맞게 변환하는 키트와 같은 액세서리를 제공합니다. 최대 50kA의 단락 정격을 가진 Eaton xEnergy Safety Ci 배전반에는 xEffect K 타입 단자와 검증된 NZM 차단기가 모두 통합되어 있습니다.

Eaton xEnergy Configurator

Eaton xEnergy configurator는 패널 설계자가 저압배전반 어셈블리의 설계, 구성 및 비용을 계산할 수 있도록 하는 구성 및 가격 책정 소프트웨어입니다.

Eaton xEnergy Safety Ci

가장 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 안전한 배전

배전에 대한 요구 사항이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이튼의 제품은 이러한 요구 사항에 대한 해답일 뿐 아니라 고객에게 최고의 신뢰성과 유연성을 제공합니다.

Eaton, 전력 관리 회사
사양

일반 기술 사양 - Eaton xEnergy Safety Ci

IEC/EN 61439-2에 따른 저압배전반 및 컨트롤기어 어셈블리
IEC/EN 62208에 따른 저압배전반 및 컨트롤기어 어셈블리용 빈 엔클로저
보호 등급: IP65
충격 테스트: IK10(측면 벽 및 플랜지 인서트용 IK9)
내화학성: 산 < 10%, 미네랄 오일, 알코올, 가솔린, 그리스, 식염수 용액
IEC 62208에 따른 글로우 와이어 테스트 베이스: 960°C, 커버: 850°C, 버스바 지지대: 960°C, 장벽: 650°C
UL94에 따른 가연성 베이스: V-1, 커버: V-2
부식에 대한 저항: IEC 60068‐2‐30에 따른 반복적이고 습한 가열, IEC 60068‐2‐11에 따른 염분 스프레이 테스트
자외선 방사에 대한 저항: ISO 4892-2, 500시간에 정의된 내성
감전에 대한 보호: 2등급 보호, 완전 절연
유전체 속성: 유전체 강도 Ui = 1000V AC/1500V DC
MCCB의 단락 내력: 정격 조건부 단락 전류 Icc = 최대 50kA
메인 버스바 시스템의 정격 단기 내전류: Icw = 최대 50kA/1초
베이스: 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 커버: 비강화 폴리카보네이트
베이스 색상: RAL 7035, 커버 색상: 투명 스모크 그레이 또는 불투명
자세한 기술 정보는 PDF 카탈로그를 참조하십시오
다운로드 링크
X
Download Close