문서 다운로드 () / 20

Eaton xEnergy configurator

Eaton xEnergy configurator는 패널 설계자가 이튼의 xEnergy 및 Modan 엔클로저 제품군과 IZM 및 NZM 차단기 제품군을 사용하여 저압배전반 어셈블리를 설계하고 비용을 계산할 수 있도록 하는 가격 책정 및 구성 소프트웨어입니다.

Eaton xEnergy configurator 다운로드

Eaton xEnergy 시스템을 최대한 쉽게 계획하고 설계할 수 있는 무료 계획 도구 Eaton xEnergy configurator를 추천합니다.

저압 프로젝트를 위한 이상적인 구성 도구

Eaton xEnergy configurator를 통해 몇 분 내에 프로젝트에 적합한 이튼 고압배전반의 가격을 설정하고 설계할 수 있습니다. 이 구성 도구는 프로젝트 관리를 염두에 두고 구성되었습니다.  

자재 명세서(강철 작업, 장비 장착 키트 및 차단기용)와 제품을 제공하기 위해 개별적으로 조정이 가능한 전면 보기를 모두 생성할 수 있습니다. 선택한 시스템 기능에 따라 적합한 분배기가 자동으로 추천됩니다.

구성 도구에 저장된 카탈로그, 지침 팜플렛, 설정 지침 및 기술 매뉴얼에서 광범위한 기술 정보를 찾을 수 있습니다.

이튼 자재 데이터베이스 외에도 사용자 자재 데이터베이스를 생성하여 사용자 고유의 자재를 추가하고 관리할 수 있습니다.

프로젝트 작업에 필요한 모든 정보와 유연성을 제공합니다!

bus ele apps engineering tile

이튼의 온도 계산기와 원활한 통합

구성된 고압배전반의 열 및 전력 소비량을 계산하고 IEC EN-61439에 따라 온도 상승에 대한 설계 검증을 쉽게 생성합니다.
사양

핵심 기능

프로젝트에 최적화된 솔루션

  • 기능적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 사용하는 프로젝트 관리 구조
  • 전면 보기를 생성하여 간편한 제품 제공
  • 드래그 앤 드롭으로 개별 전면 뷰 기능으로 조정 가능
  • 자세한 주문 및 기술 데이터 섹션
  • 지침 설명서, 설치 지침 및 기술 설명서 포함

 

지능형 구성

  • 장착 플레이트, 엔클로저 및 스위치의 매개변수 연결 - 한 가지 변경 시 다른 매개변수 자동으로 업데이트 가능 
  • 시스템 매개변수 입력을 통한 장착 부품 선택 확인 - 모델 번호가 필요하지 않음
  • 강철 작업, 장치 장착 키트 및 차단기에 대한 자재 명세서 생성
  • 구리 버스바 계산
  • 이튼의 온도 계산기와 원활한 통합

다양한 이튼 엔클로저 및 차단기 제품군을 위한 하나의 소프트웨어:

  • Modan
  • Eaton xEnergy Main(버스바 상단 및 버스바 후면)
  • Eaton xEnergy Safety
  • Eaton xEnergy Light
  • Eaton xEnergy Basic
  • ACB(IZM) 기중 차단기
  • MCCB(NZM, PDE) 배선용 차단기
  • MCB 소형 차단기
  • RCCB 잔류 전류 차단기
  • 과전류 보호 기능이 있는 RCBO 잔류 전류 차단기
  • 액세서리
다운로드 링크

Eaton xEnergy configurator 다운로드

 

Eaton xEnergy configurator - 설치 파일

설치 파일을 설치하고 필요에 따라 자재 데이터베이스를 추가합니다.

64비트 모드

64비트 모드에서 구성 도구 애플리케이션을 실행하려면 64비트 Microsoft Access Database Engine 2010이 필요합니다.  지금 바로 다운로드하여 설치하십시오.

X
Download Close