지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

Eaton Terminal block relays

Eaton XR terminal block relays는 스크루 터미널 기술을 사용하며 빠른 시스템 배선, 탁월한 안전 기능, 명확한 라벨 표시 및 높은 수준의 모듈성을 제공합니다. 소형 DIN 레일 장착형 릴레이는 미니어처 릴레이가 운반하고 전환할 수 있는 것보다 높은 연속 부하 전류가 필요한 애플리케이션에 가장 적합합니다. 돌입 전류 또는 짧은 과부하를 손상 없이 견딜 수 있으며 최대 10A의 연속 부하 전류를 허용합니다.

Eaton terminal block relays 핵심 기능

  • 접점의 평균 서비스 수명은 덜 강력한 릴레이의 정상 수명보다 2~3배에 달하여 서비스 비용이 절감됩니다
  • Eaton XR series는 카드뮴이 없는 접점 소재를 사용하여 환경 친화적입니다
  • 안전한 작동을 위해 입력 및 출력 보조 장치를 전기적으로 격리합니다
  • 내마모성이 뛰어나고 바운스가 없는 전환으로 제품 수명이 연장됩니다
  • 플러그형 릴레이와 편리한 플러그인 브리지 시스템을 통해 현장에서 손쉽게 교체할 수 있습니다
  • 금 접점 플레이트로 부식 저항성을 높일 수 있습니다

모터 컨트롤의 마스터가 되십시오!

이튼의 목표는 제품 역량의 강화와 문제 해결 기술 및 모터 제어 제품의 안전한 운영입니다. 지식을 쌓고 있는 초보자부터 재교육이 필요한 전문가까지, 이튼은 개인의 필요에 맞는 다양한 셀프 가이드 e러닝 및 강사 주도 교육을 제공합니다.

주문하시겠습니까?

유통업체 검색 도구를 사용하여 가까운 대리점을 찾으십시오.
사양

카탈로그 번호 선택
 

Eaton XR Series—개요

terminal-blocks-relays-product-selection.JPG
다운로드 링크
X
Download Close