문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
고압 차단기

Eaton RMU

Eaton MV RMU(2차 배전) XIRIA는 동급 중 최소형 환경 친화적 전기 링 메인 장치(RMU)입니다. 지속 가능한 개발의 지원 지침에 따라 XIRIA는 건식 공기 절연과 재활용을 위해 환경 친화적인 소재만을 사용합니다. XIRIA는 주로 12kV 전력 배전 시스템에 사용됩니다. 

핵심 기능

  • 완전 밀폐식 금속 밀폐 디자인을 사용하며 메인 구성품 간에 상대 절연을 사용하여 인체 및 장비의 안전성을 극대화합니다
  • 안전성과 환경 보호를 위해 깨끗한 건식 공기를 절연을 위해 사용합니다
  • 유지보수가 필요 없는 디자인을 사용하여 비용을 줄입니다
  • 2~6개의 패널에 대한 표준 버전과 컴팩트한 디자인의 확장 가능 버전을 모두 지원합니다
  • 안전한 시각적 접지를 위해 시각적 파손 방식을 사용합니다

사양

Eaton MV RMU(2차 배전) XIRIA

정격 전압
정격 전류
차단 전류
차단 클래스
기계적 수명
매개 변수
정격 전압

12kV

정격 전류

630A

차단 전류

20kA

차단 클래스

E2

기계적 수명

10,000

다운로드 링크
X
Download Close