컨테인먼트 차폐 시스템 천장, 벽, 복도 끝 도어는 데이터 센터 에너지 수요를 낮추고 에너지 비용을 절약하기 위해 서버실과 데이터 센터의 최적 작동 온도를 유지하도록 설계되었습니다. 이튼은 전체 또는 폭넓은 범위에서 열기 통로 차폐, 냉기 통로 차폐, 랙 기반의 열 차폐가 가능한 차폐 솔루션을 제공합니다.
이튼 컨테인먼트 차폐 시스템 천장, 벽, 복도 끝 도어는 효율적이고 예측 가능한 복도식 차폐 솔루션을 만들 수 있습니다.
Lexan 패널이 있는 복도식 차폐 천장은 Paramount, Vantage S2, 타사 전자 엔클로저 상단에 쉽게 장착할 수 있습니다. 천장은 다양한 크기로 사용할 수 있으며 너비를 쉽게 조정할 수 있습니다. 패널은 조정 가능한 모듈식 패널 또는 정적 화재 작동 시스템을 갖춘 여러 유형의 화재 방지 시스템을 수용합니다. 랙 통합 설계를 통해 엔클로저 상단에서 데이터 센터 천장까지 연결하는 벽면 시스템도 사용 가능합니다.
싱글 스윙, 카페 스타일, 슬라이딩 옵션으로 사용할 수 있으며, 공기의 이탈 경로를 차단하고 공기 재순환 및 공기 혼합을 방지하여 더 효율적인 밀폐 통로를 만듭니다.
업계 연구에 따르면 기존 데이터 센터에 공급되는 냉각 공기의 약 60%가 목표 IT 장비를 우회하여 컴퓨터실 에어컨(CRAC)의 열풍 흡입구로 직접 돌아가 낭비되고 있습니다. 차폐 전략을 통해 냉기의 효과를 높일 수 있습니다. 복도 끝 도어는 쉽게 설치되며 전체 운영 비용을 낮추면서 효율성을 향상시키는 비용 효율적인 솔루션입니다.
모든 환경에서 최대의 유연성을 제공하도록 설계된 이튼의 독립 컨테인먼트 시스템(ICS)은 표준 통로 공간 내에서 조립되고, 독립형 철골로 구성되며, 내진 NEBS Zone 4 표준을 충족합니다. 이튼의 복도 끝 도어, 컨테인먼트 차폐 시스템 천장 및 덕트와 함께 사용되는 자체 내장 ICS는 데이터 센터에 완전한 독립성을 제공합니다.
모듈식 빌딩 블록 설계를 통해, ICS는 즉각적인 수정이 필요한 고도로 진화하는 데이터 센터 환경과 동일 장소 배치에 이상적인 솔루션입니다.
특징 및 장점
컨테인먼트 차폐 시스템 천장 및 벽은 Eaton Paramount, Vantage S2, 기타 타사 서버 엔클로저와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
공기의 탈출 경로를 차단하고 공기 재순환 및 공기 혼합을 방지하여 더 효율적인 밀폐 통로를 만듭니다.
이튼의 차폐 기술을 총망라한 독립 컨테인먼트 시스템(ICS)은 고밀도 컴퓨팅 환경을 위한 독립적이고, 확장 및 지속 가능하며, 벤더 중립적인 컨테인먼트 솔루션으로 특허 출원되었습니다.
기타 이튼 데이터 센터 솔루션 살펴보기
데이터 센터 케이지
랙 컨테인먼트