문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
서버 랙, 엔클로저 & 에어플로우 관리

데이터 센터 케이지

이튼 데이터 센터 케이지는 코로케이션 데이터 센터 내에서 영역을 세분화하고 서버 룸 및 데이터 센터에서 더 높은 수준의 보안을 제공하도록 설계되었습니다.

데이터 센터 케이지

이튼 데이터 센터 케이지는 코로케이션 데이터 센터 내에서 영역을 세분화하고 서버 룸 및 데이터 센터에서 더 높은 수준의 보안을 제공하도록 설계되었습니다.  견고한 강철 케이지 구조는 구조적 무결성과 내구성을 보장합니다.  

3/8 천공" 유니바디 디자인은 안전한 구조를 유지하면서 충분한 통기성을 제공할 수 있을 만큼 큽니다. 

케이지는 모듈식이며 향후 요구사항에 맞게 확장할 수 있습니다. 대형 케이지를 분할하거나 기존 구성에 추가하는 등의 옵션을 사용하면 변화하는 요구사항에 적응할 수 있습니다.

data-center-cage-aerial-image.jpg

핵심 기능

  • 표준 높이:  7, 8, 9, 10 피트 옵션
  • 1피트 단위로 사용할 수 있는 선형적 폭과 깊이
  • 표준 기계식 키 잠금 장치가 있는 슬라이딩 도어
data-center-cage-door-open.jpg
사양

이튼 데이터 센터 케이지 특성

  • 안전한 데이터 센터 세분화
  • 간편한 재구성을 위한 모듈형 설계
  • 여러 표준 높이 및 폭 옵션(7’, 8', 9', 10' 높이 및 다양한 폭)
  • 천장 및 벽면 장착 기능
  • 다중 액세스 제어 옵션
  • 바닥 타일 액세스를 위한 1 1⁄2" 간격
  • 사용자 지정 구성 가능 
data-center-cage-side.jpg

모델

품목 번호 제품명 교체 부품
도어 블랭크
SSBLANK 잠금 블랭크, 차단기 없음 010129X
SSBLANKCO 차단기 있는 잠금 블랭크 010130X
천장 지지대
SSTFTRK 상단 프레임, 나사산 로드 키트  
벽 지지대
SSTFWMK 상단 프레임 월 마운트 키트  
장착 부품
SSENDBKT07 월 마운트 엔드 브래킷 7'  
SSENDBKT08 월 마운트 엔드 브래킷 8'  
SSENDBKT09 월 마운트 엔드 브래킷 9'  
SSENDBKT10 월 마운트 엔드 브래킷 10'  
내부 티
SSIT07 내부 티 7'  
SSIT08 내부 티 8'  
SSIT09 내부 티 9'  
SSIT10 내부 티 10'  
측면 지지대
SSWSS07 벽 측면 지지대 7'  
SSWSS0810 벽 측면 지지대 8’~10’  
내부 코너 업라이트
SSCU07R 내부 코너 업라이트 7'  
SSCU08R 내부 코너 업라이트 8'  
SSCU09R 내부 코너 업라이트 9'  
SSCU10R 내부 코너 업라이트 10'  
엔드 코너 조립체
SSENDCVR07 엔드 코너 조립체 7'  
SSENDCVR08 엔드 코너 조립체 8'  
SSENDCVR09 엔드 코너 조립체 9'  
SSENDCVR10 엔드 코너 조립체 10'  
외부 티
SSOT07 외부 티 7'  
SSOT08 외부 티 8'  
SSOT09 외부 티 9'  
SSOT10 외부 티 10'  
다운로드 링크
X
Download Close