문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
  • engineers-in-electrical-room-holding-tablet-switchgear.jpg

    Electrical Power Monitoring System

    데이터 센터 가동 시간을 극대화하고, 예기치 않은 문제의 근본 원인을 신속하게 파악 및 해결하며, 물, 공기, 가스, 전기 및 증기 사용 현황을 이해하여 소비량을 줄이거나 사용 패턴을 바꾸십시오.
    전문가와 상담하기

예기치 않은 다운타임 방지, 운영 비용 절감 및 지속 가능성 목표 달성 

Brightlayer Data Center 제품군의 일부인 이튼의 Electrical Power Monitoring System(EPMS) 소프트웨어는 단일 데이터 센터 또는 여러 위치에서 전력 시스템에 대한 실시간 및 과거 정보를 표시합니다. 이 기능을 사용하면 시설 관리자와 전기 엔지니어는 장비 가동 시간을 극대화하고, 예상치 못한 문제의 근본 원인을 신속하게 파악 및 해결하고, 시설의 물, 공기, 가스, 전기 및 증기(WAGES) 사용 현황을 이해하여 운영 비용을 절감하고 지속 가능성 목표를 달성할 수 있습니다.

사용자 요구를 충족하는 두 가지 EPMS 제품 

Standard EPMS

이튼의 구성 가능한 Standard EPMS 소프트웨어는 Data Center Performance Management 및/또는 Distributed IT Performance Management 소프트웨어와 결합하여 단일 기본 애플리케이션으로 만들 수 있습니다. 따라서 모든 사용자는 표준화된 동일한 데이터 상위 집합으로 신속한 엔드 투 엔드 가시성, 분석, 계획 및 커뮤니케이션을 수행할 수 있습니다.

주요 기능:

  • 30,000개 이상 장비 모델에 대한 스마트 경보
  • 전력 품질 및 근본 원인 분석 도구
  • 자동화, 분산 아키텍처, 통합 등을 위한 확장을 통해 비즈니스 요구 사항의 변화에 맞게 쉽게 업그레이드 가능

Foreseer EPMS

이튼의 Foreseer EPMS 소프트웨어는 사용자 지정 가능한 사용자 인터페이스를 제공하며, 아무리 까다로운 데이터 센터도 운영할 수 있는 사용자 정의 공식을 지원합니다.

주요 기능:

  • 특정 사용자 경험 니즈를 지원하기 위한 사용자 지정 가능한 인터페이스
  • PUE 보고, 분기 회로 로딩 및 에너지 소비량 등의 고급 보고 기능
  • MasterSpec 26-09-13 준수

적절한 EPMS 소프트웨어를 선택하는 데 도움이 필요하신가요?

아래 양식을 작성하시면 이튼의 솔루션 설계자가 최상의 솔루션을 안내해 드릴 것입니다. 

이 양식을 제출함으로써, 본인은 본인이 제공하는 개인 정보가 이튼 개인 정보 보호 정책 그리고 해당 데이터 개인정보 보호법에 따라 이튼, 채널 파트너 등 이튼을 대신하는 제3자 제공업체와 공유될 수 있음에 동의합니다.
이튼 제품, 프로모션 및 뉴스에 대한 정보를 정기적으로 수신하는 데 동의합니다. 이튼이 마케팅 커뮤니케이션을 위해 개인정보를 사용할 것임을 이해하고 동의합니다. 언제든지 마케팅 커뮤니케이션 수신 동의를 철회할 수 있음을 이해합니다.