문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

비상 조명 기술 및 용어 - 기초

비상 조명이란 무엇이며 필요한 이유는 무엇일까요?

비상 조명은 건물의 안전성, 특히 대피 시나리오에서 중요한 역할을 합니다. 주 전원이 차단되고 일반 주 전원 조명이 작동하지 않는 비상 상황이 발생하면 즉시 자동 조명이 켜지도록 설계되었습니다. 비상 조명은 위험한 상황에서 생명줄의 역할을 합니다. 비상 조명이 켜지면 건물 이용자들의 불안을 줄이고 필수적인 조명을 제공하여 안전한 출구를 향해 갈 수 있습니다.

주 전원 고장, 대피 또는 화재 위험과 같이 가시성을 위한 추가 광원이 필요하여 비상 조명을 켜야 하는 여러 상황이 있습니다. 비상 조명 제품은 주요 용도에 따라 선택합니다. 건물의 곳곳에 비상 출구 조명, 탈출 경로 조명, 대기 조명, 개방 구역(또는 패닉 방지) 조명, 비상구 조명, 고위험 작업 구역에 대한 특정 조명 또는 이러한 조명을 조합하여 사용할 수 있습니다. 

 비상 조명의 용도에 대해 자세히 알아보십시오

비상 조명 배터리 기술

상용 건물의 비상 조명을 설계할 때는 자급식 또는 중앙 배터리 시스템 방식을 사용할 수 있습니다.
Diagram of a self-contained emergency lighting system
자급식 비상 조명 제품에는 자체 전원 공급 장치(배터리)가 포함되어 있습니다. 자급식 비상 조명 제품은 쉽고 빠르게 설치할 수 있으며, 조명 기구를 추가하여 시스템을 쉽게 확장할 수 있습니다. 
Central battery emergency lighting system graphic
중앙 배터리 시스템에는 케이블을 통해 개별 비상 조명에 전력을 공급하는 중앙 전원이 있습니다. 중앙 배터리 시스템은 유지보수가 쉽고 배터리 수명이 깁니다.

배터리 기술에 대해 자세히 알아보십시오

상시 모드와 비상시 작동 모드의 차이점은 무엇입니까?

비상 조명에는 상시 작동 모드와 비상시 작동 모드가 있습니다. 

상시
상시란 비상 조명 기기를 항상 켜두는 것을 의미합니다. 평상시에는 일반 조명 시스템의 일부로 사용하다가 비상시에는 백업 전력으로 작동합니다. 일반적으로, 상시 비상 조명 기구는 공공 장소 및 영화관, 클럽 등의 여가 시설에서 사용되며, 사람이 있을 때는 불이 흐려집니다.

비상시
비상시 조명 기구는 일반 조명의 전원 공급이 끊길 경우에만 켜집니다. 건물을 사용할 때 일반 조명 시스템이 켜지는 곳에서는 일반적으로 비상시 조명 기구를 사용합니다.

cinema hall chairs getty images 1158166497

비상 조명 시스템을 설계할 때 고려해야 할 사항

상업적인 시설에 대한 비상 조명 시스템 설계를 시작할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항은 건물 설계와 관련된 것입니다. 시스템이 건물 유형과 용도에 적합해야 합니다. 프로젝트에 적합한 비상 조명 제품을 고려할 때 건물과 건물 이용자를 깊이 이해하는 것이 중요합니다. 

비상 조명 시스템을 설계할 때 설계 구축과 관련하여 염두에 두어야 할 네 가지 주요 주제는 건물 이용자 개요, 건물 유형 및 용도, 건물 규모 및 복잡성, 수명 주기입니다.

 

비상 조명 시스템 설계에 영향을 미치는 요인에 대해 자세히 알아보십시오

비상 조명 제품 유형

비상 조명 시스템은 안전 조명 기구, 출구 표지판, 빔 조명, 휴대용 램프, 컨버터, 정보 표지판 등 다양한 제품으로 구성됩니다.

'표준' 비상 조명 제품 외에 최신 기술이 사용된 고급 제품을 선택할 수도 있습니다. 이러한 고급 제품은 비상시에 사람들을 더 빠르고 안전하게 대피시킬 수 있도록 설계되었습니다. 고급 제품 중에는 출구 표지판이 깜빡이는 향상된 행동 유도 시스템이나 비상 상황이 발생했을 때 사고 발생 위치를 기준으로 사람들에게 가장 안전한 탈출 경로를 보여주는 적응형 대피 시스템이 있습니다. 

핵심 비상 조명 및 표지판 유형에 대해 자세히 알아보십시오

최신 이튼 비상 조명 혁신

Eaton's DualGuard-S emergency lighting central battery system

주요 제품: DualGuard-S - 리더가 앞장섭니다

이튼은 50년의 경험과 시장 리더십으로 최대 100만 개의 비상 조명 설비를 갖춘 중대형 건물에 확장 가능한 차세대 중앙 배터리 시스템을 제공합니다. DualGuard-S는 기존 및 알려진 향후 규정을 충족하도록 완전히 재설계되었으며, 이튼의 유연한 스위칭 기술을 활용하여 계획, 설치 및 시운전 속도를 높입니다. 

자세히 보기: 무료 비상 조명 기초 가이드 받아보기

종합 가이드에서는 비상 조명 설계 시 고려해야 할 사항에 대해 자세히 설명합니다. 규정을 준수하는 방법부터 조명 거리를 고려하는 방법, 그리고 모든 제품을 결합하여 완벽한 시스템을 만드는 방법에 이르기까지, 당사의 새로운 디지털 가이드를 다운로드하십시오.

비상 조명 시스템 설계를 위한 도구

비상 조명 시스템의 설계자는 건물 크기, 건물 용도, 제품 위치, 형식 크기 및 거리 등 다양한 측면을 고려하고 모든 면에서 규정을 준수해야 합니다. 이튼은 건축가, 설계자, 건설자, 설치자 및 엔지니어에게 건물 정보 모델링으로 건물의 모든 세부 사항을 모델링할 수 있는 비디오, 가이드 및 3D BIM CAD 모델을 포함한 다양한 도구를 제공합니다.