문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

하이퍼스케일 문제를 규모에 맞게 축소

비즈니스 성공은 지속적인 가동 시간을 유지하면서 빠르고 비용 효율적으로 확장할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 고밀도 요구를 해결하려면 유연하고 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 

유연성을 갖춘 전력 고성능 컴퓨팅

오늘날의 하이퍼스케일 데이터 센터 운영자는 끊임없이 증가하는 과제에 직면해 있습니다. 기하급수적으로 증가하는 데이터 양에 보조를 맞추려면 지속적으로 깨끗한 전력을 공급해야 할 뿐만 아니라 유연하고 확장 가능하며 신뢰성이 높은 솔루션을 신속하게 구축할 수 있는 능력이 필요합니다.  

중요한 고밀도 애플리케이션을 지원하도록 설계된 광범위한 제품을 통해 최고의 전문 지식과 서비스를 최첨단 기술 제품 포트폴리오와 결합합니다. 빅데이터 환경에 이상적인 UPS 시스템은 클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, 서비스형 플랫폼(platform-as-a-service), 서비스형 소프트웨어(software-as-a-service) 모델의 요구를 충족하기 위해 탁월한 성능, 신뢰성, 확장성, 작은 설치 공간으로 증가하는 전력 요구 사항을 해결합니다.

Maidenhead, UK

확장성과 속도로 변화하는 요구 충족

긴 빌드 주기를 위한 시간이 없다는 것을 알고 있습니다. 전력 관리 시스템은 용량 초과로 인한 성장을 방지하기 위해 쉽고 빠르게 비용 효율적으로 확장할 수 있어야 합니다. 당사는 미래를 염두에 두고 데이터 센터 전력 솔루션을 설계하기 때문에 확장 가능한 모듈형 UPS를 통해 현재 필요한 비용만 지불하면서 점진적으로 구축할 수 있습니다. 설치를 더욱 신속하게 수행하고 간소화하기 위해 당사의 유연한 공급망과 사전 엔지니어링, 사전 테스트 또는 사전 조립된 수많은 솔루션을 신뢰할 수 있습니다. 

상시 가동하는 보안 데이터 센터 설계

전력 관리 솔루션의 효율성, 보안 및 가용성과 같은 중요한 매개 변수 중에서 선택할 필요가 없으며, 이를 요구하지도 않습니다. 이튼을 통해 여러 목표의 균형을 맞추면서 총 소유 비용을 낮추는 데이터 센터를 설계할 수 있습니다. 당사는 구현 및 서비스를 위한 업계 최고의 솔루션과 전문 지식을 제공할 뿐만 아니라 사이버 보안에 대한 약속을 제공합니다. 이러한 약속은 당사가 시장에 출시하는 모든 지능형 전력 제품 및 플랫폼에 내재된 "설계에 의한 보안" 철학에 의해 강조됩니다. 이튼의 솔루션을 사용하면 더욱 안정적이고 안전하며 효율적으로 운영할 수 있습니다. 

가동 시간을 최적화하면서 지속 가능성 달성 

하이퍼스케일 데이터 시장이 지속 가능성을 높이고 탄소 발자국을 줄이기 위해 노력함에 따라 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 최소화하면서 이러한 목표를 활용할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 이튼은 에너지 효율을 높이고 전력 사용량 효율성(PUE) 등급을 낮추는 데 도움이 되는 다양한 솔루션을 제공합니다. 여기에는 ESS(Energy Saver System)를 통해 최대 99%의 효율성을 달성할 수 있는 UPS가 포함됩니다. Brightlayer Data Centers 소프트웨어 제품군은 예측 가능한 유지보수를 통해 효율성을 높이고 고장을 줄일 수 있는 시각화 기능을 제공합니다. 이튼의 혁신적인 EnergyAware 그리드 상호 작용 기술을 통해 구축된 자산을 최적화하고 추가 수익을 창출할 수도 있습니다. 
  • 지식 센터

    정보를 통찰력으로 전환합니다. 당사의 지식 센터에 액세스하여 성공 사례, 백서 등을 살펴보고 데이터 센터를 미래로 인도하십시오.