문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

데이터 센터 인프라 내에서 운영 흐름 유지

비즈니스가 변화함에 따라 데이터 센터 인프라는 빠르고 비용 효율적으로 적응할 수 있어야 합니다. 엔드투엔드 그레이 스페이스 솔루션이 어떻게 더 효율적이고 신뢰할 수 있는 시설을 구축하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

최적의 데이터 센터 복원력 달성

IT 인프라에 대한 요구는 끊임없이 진화하고 있습니다. 비즈니스가 성장하고 새로운 애플리케이션이 통합됨에 따라 전력 요구 사항도 증가합니다. 자산을 안전하게 유지하면서 지속적인 비즈니스 성공을 보장하려면 서버, 네트워크 스위치 및 기타 데이터 센터 시스템에 대한 지속적인 고품질 전력이 필요합니다. 이 목표를 달성하기 위해 전력 관리 시스템은 서비스 가능성 및 설계 유연성부터 전력 효율성 및 주요 IT 솔루션 제공업체와의 호환성에 이르는 다양한 요소를 고려해야 합니다. 

유연성과 에너지 효율성을 최적화하는 확장 가능한 모듈형 무정전 전원 공급 장치(UPS)부터 포괄적인 데이터 센터 모니터링 소프트웨어에 이르기까지 당사의 솔루션은 중단 없이 시설을 가동할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 데이터 센터 인프라 관리(DCIM)를 간소화하여 더욱 안정적이고 지속 가능한 데이터 센터를 구축하면서 TCO와 OPEX를 낮출 수 있습니다.

친환경 데이터 센터 설계

이튼은 높은 에너지 효율성을 제공하고 전력 사용 효율성(PUE)을 낮추는 데 도움이 되는 백업 전원 공급 장치와 같은 솔루션을 통해 데이터 센터 효율성 목표를 쉽게 지원할 수 있습니다. 또한 Eaton의 EnergyAware 기술을 사용하여 에너지 스토리지 및 전력 비용을 최적화할 수 있습니다. 이 기술을 통해 전력 보호 자산에서 추가 수익원을 창출할 수 있고 제공할 용량과 시기를 선택할 수 있습니다.

데이터 센터에서 근무하는 IT 전문가

속도와 확장성으로 수요 충족

새로운 수익 흐름과 성장 기회를 활용하려면 빠르게 확장할 수 있는 전력 관리 시스템이 필요합니다. 당사의 솔루션은 신뢰성을 높이면서 쉽고 빠르게 비즈니스를 한 차원 높일 수 있는 모듈형 UPS와 같은 총 소유 비용을 낮춥니다. "적시에" 지출을 관리하고 IT 시설 투자 프로세스에 맞출 수 있도록 도와드립니다. 현재 필요한 장비를 구매하면서 향후 개선 사항을 신속하게 구현할 수 있도록 대비합니다. 

자산의 안전과 보안 유지

상시 가동하는 보안 데이터 센터를 구축하려면 화이트 스페이스와 그레이 스페이스에서 모두 체계적인 접근 방식이 필요합니다. 업계 최고인 당사의 안전 표준은 유해한 전력 이상 및 아크플래시 사고 완화에서 사이버 보안 위협에 대한 선제적 해결에 이르기까지 당사의 모든 제품과 서비스에 적용됩니다. 당사는 고객이 직면할 수 있는 잠재적인 위험을 이해하고 있으며, 이러한 위험을 줄이거나 제거할 수 있는 엔지니어링 제품을 보유하고 있습니다. 전원 입력에서 출력에 이르기까지 데이터 센터 인력과 장비를 안전하게 보호할 수 있습니다.

데이터 센터 운영에 인텔리전스 도입

안정적이고 효율적인 데이터 센터 운영에는 상황별 가시성이 필요합니다. Eaton의 Brightlayer Data Centers 소프트웨어 제품군은 시설을 지속적으로 파악할 수 있는 업계 최고의 소프트웨어 옵션을 제공합니다. 네트워크의 UPS 및 기타 장치를 원격으로 모니터링, 관리 및 제어할 수 있도록 함으로써 시스템 가동 시간과 데이터 무결성을 유지하는 모든 도구를 제공하는 Eaton의 소프트웨어는 데이터 센터 가상화 환경 내에서도 원활하게 통합됩니다. 데이터 센터 시스템의 에너지 사용 패턴을 분석하여 에너지 절감을 달성하고, 클라우드 컴퓨팅 기반 분석을 통해 문제가 발생하기 전에 미리 해결할 수도 있습니다. 

engineer-using-tablet-to-control-machinery-getty-1285575560

단일 소스 서비스로 단순화

이튼 서비스를 이용하면 모든 데이터 센터 장비가 지속적으로 안전하게 작동할 것입니다. 평가부터 설치, 지속적인 유지보수 요구 사항에 이르기까지 고객의 모든 운영 요구 사항을 충족할 수 있는 전문 지식을 제공합니다.

  • 지식 센터

    정보를 통찰력으로 전환합니다. 당사의 지식 센터에 액세스하여 성공 사례, 백서 등을 살펴보고 데이터 센터를 미래로 인도하십시오.