문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

안정적이고 지속 가능한 엔터프라이즈 데이터 센터 구축

타협하지 않는 신뢰성, 효율성 및 지속 가능성은 성공적인 엔터프라이즈 데이터 센터의 초석입니다. 최적의 솔루션을 구축하여 이러한 목표를 달성하고 위험을 줄이십시오.

신뢰성을 유지하면서 지속 가능성 수용

지속 가능성은 오늘날의 엔터프라이즈 데이터 센터의 최우선 관심사가 되었습니다. 규제 기관, 고객 및 주주는 운영자가 탄소 발자국 절감, 에너지 효율성 및 전력 절감의 증거를 제공할 뿐만 아니라 탁월한 수준의 신뢰성과 복원력을 유지하기를 기대합니다. 이러한 중요한 목표를 달성하려면 최적의 솔루션과 서비스를 제공하기 위해 신뢰할 수 있는 파트너가 필요합니다.
당사의 혁신적인 제품은 친환경 데이터 센터에 기여하고 전력 사용 효율성(PUE) 등급을 낮추는 데 도움이 될 뿐만 아니라 최고 수준의 가동 시간, 신뢰성 및 데이터 보호를 달성하여 전력 관리 방식을 바꾸고 예상치 못한 정전으로 인한 영향을 줄일 수 있습니다. 데이터 센터 내에 재생 에너지를 통합하는 과정에서 태양 전지판, 풍력 터빈, 마이크로그리드 또는 배터리 스토리지를 통해 자체 에너지를 생성, 저장 및 소비할 수 있도록 도와드리겠습니다. 이중화 시스템을 갖춘 고효율 UPS부터 업계 최고의 데이터 센터 모니터링 소프트웨어에 이르기까지 귀사가 지속 가능하고 효율적이며 경제적인 상시 가동 시설을 구축할 수 있도록 지원합니다. 
Shot of a programmer working on a computer code at night

정량화할 수 있는 결과를 통해 데이터 효율성 달성

첨단 기술을 개발하기 위한 당사의 노력으로 효율성을 높이고 비용을 절감하며 총 소유 비용을 극대화할 수 있습니다. ESS(Energy Saver System), ESS(Energy Saver System) Plus 및 VMMS(Variable Modular Management System)를 포함한 UPS의 작동 모드를 통해 UPS 효율성을 최대 99%까지 달성하십시오. 또한 Brightlayer Data Centers 소프트웨어 제품군을 사용하면 전체 데이터 센터 환경을 더욱 효율적으로 관리할 수 있으며, 그리드 상호 작용 EnergyAware 기술을 통해 배포된 자산을 최적화하고 추가 수익을 쉽게 얻을 수 있습니다. 에너지 사용 패턴을 분석하고, 성능을 검증하며, 회수 기간을 예측하도록 도와드릴 수도 있습니다. 

간소화된 데이터 센터 운영을 통한 위험 감소

당사의 포괄적인 제품 포트폴리오는 원활하게 함께 작동하므로 위험 감소, 프로젝트 및 운영 비용 절감, 전국 OEM 서비스 액세스 등 단일 공급업체와의 협력으로 얻는 이점을 극대화할 수 있습니다. 백업 전력 및 배전에서 케이블 관리 및 소프트웨어에 이르기까지, 당사의 솔루션을 사용하면 고품질 전력의 안정적인 흐름을 모니터링 및 관리하고, 랙에서 로우, 룸까지 적절한 공기 흐름을 관리하며, 클라우드 컴퓨팅 기반 분석을 통해 발생하는 문제를 해결하거나 완전히 방지할 수 있습니다. 뿐만 아니라 VMware, Cisco, NetApp, Citrix, Microsoft, VCE, SimpliVity, EMC를 비롯한 주요 가상 플랫폼과 통합되므로 가장 혁신적이고 미래 지향적인 데이터 센터 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 

안전한 보안 데이터 센터 설계 

오늘날의 수많은 위협으로부터 데이터 센터 시스템을 보호하려면 다면적인 접근 방식이 필요합니다. 시장에서 가장 포괄적인 제품 포트폴리오를 갖춘 당사의 솔루션은 운영 중단 시간, 데이터 손실, 장비 손상 및 평판 훼손을 유발할 수 있는 전력 이상, 끊임없이 증가하는 사이버 위협 및 기타 위협에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 사이버 보안은 “보안을 고려한 설계” 철학의 핵심일 뿐만 아니라 시장에 출시하는 모든 지능형 전력 제품 및 플랫폼에 내재되어 있습니다. 당사의 약속은 교육, 기술, 모범 사례 및 산업 표준을 통해 솔루션 보안을 강화하는 사이버 보안 센터에서 더욱 잘 드러납니다. 

규모와 속도로 데이터 센터 전력 수요 충족

성공적인 데이터 센터 설계에는 진화하는 내부 및/또는 시장 요구 사항을 충족하기 위해 쉽고 빠르게 확장할 수 있는 전력 관리 시스템이 필요하다는 것을 이해합니다. 당사의 전문 지식을 통해 유연한 IT 솔루션을 갖춘 데이터 센터를 설계하여 비즈니스를 효과적이고, 안정적이며, 비용 효율적으로 추진할 수 있습니다. 사전 테스트 및 조립된 다양한 솔루션과 가동 시간에 영향을 주지 않고 쉽게 확장 및 업그레이드할 수 있는 솔루션을 통해 끊임없이 변화하는 요구 사항을 해결하는 동시에 데이터 센터 인프라를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.  

Caucasian technician using digital tablet in computer server room
  • 지식 센터

    정보를 통찰력으로 전환합니다. 당사의 지식 센터에 액세스하여 성공 사례, 백서 등을 살펴보고 데이터 센터를 미래로 인도하십시오.