문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

채널링 데이터 센터 에너지

안정적이고 안전한 전력 체인으로 가용성을 보장하며 데이터 센터 및 서비스 수준 기대치를 충족합니다

업무 필수 시설의 안정성 및 복원력 향상

24시간 운영되는 '상시' 비즈니스에서 안정성과 복원성은 코로케이션 및 엔터프라이즈 데이터 센터의 최우선 과제입니다. 그러나 안정적이고 복원력이 뛰어난 데이터 센터를 구축하는데 필요한 실용성은 상시 가동 상태를 방해하는 경우가 종종 발생합니다. 따라서 데이터 센터의 설계, 구축, 개조를 통해 시스템 신뢰성, 전력 가용성, 가동 시간에 어떤 영향을 미칠 것인지 고려해야 합니다. 안전, 산업 표준, 유지 관리를 비롯한 배전 운영 및 설계에 대해 심층적으로 이해하는 것이 필수적입니다. 그래야만 데이터 센터 전문가가 근본적으로 안전하고 자동 적응형 전력망을 설계 및 구축하여 데이터 센터 주변의 에너지 흐름을 유지할 수 있습니다.

본질적으로 안전한 전력망

데이터 센터의 배전 시스템에 대한 통찰과 시스템 신뢰성, 안전, 규정 준수, 전력 가용성 및 가동 시간을 개선하기 위한 실용적인 팁

혁신적인 전력 관리 기술

중요한 전력 체인이 자동으로 조건에 적응하고 복원력을 가지도록 보장하는 에너지 절약 기술

UPS 설치 안전 요건 백서

UPS는 현대적인 업무 필수 데이터 센터의 기본적인 부분입니다. UPS 모듈을 배전 시스템에 설치하는 동안 고려해야 할 사항을 알아보십시오

업계 최초의 UPS-as-a-Reserve 서비스

코로케이션 데이터 센터에 에너지 제어 기능을 제공하고 가상 발전소의 일부로서 UPS 투자를 통해 수익을 얻으십시오

데이터 센터 전력망에서 UPS 및 배전 시스템은 업무 필수 전력량을 지원하고 예기치 않은 사고로부터 보호할 수 있도록 충분히 안정적이고 복원력을 가져야 합니다. 또한 다른 데이터 센터 및 IT 애플리케이션과 통합하고 업계 표준을 준수해야 합니다. 전력 관리 장비 공급자는 적절한 전력 관리 결정을 내리는 데 도움이 되는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

Janne Paananen, 기술 관리자, 이튼

지능형 전력

데이터 센터에 전력을 제공하는 다중 레이어 방식