문서 다운로드 () / 20

더 나은 데이터 센터 설계

이튼의 고유한 방식은 업계 최고의 기술과 혁신적인 소프트웨어를 결합하여 더 나은 데이터 센터 설계를 제공합니다

인텔리전스 기반 인프라

이튼 인텔리전스 기반 인프라는 최신 데이터 센터에 향상된 보호 및 보안을 제공하는 고유 다중 레이어 전략입니다. 업계 최고의 하드웨어, 기술, 혁신적인 소프트웨어를 비롯한 다양한 레이어의 조합으로 가장 에너지 효율적이고, 복원력이 뛰어나며, 안전한 데이터 센터를 구축할 수 있습니다.

물리적 레이어 - 설계의 근본적 안전

- 데이터 센터 화이트 스페이스를 위한 전력 장치: 이튼은 IT 화이트 스페이스에 직접 설치할 수 있는 광범위한 지능형 전원 보호(UPS), 배전(랙 PDU), 하우징 제품(IT 랙)을 제공합니다.

화이트 스페이스 전력 관리에 대해 자세히 알아보십시오

- 데이터 센터의 그레이 스페이스를 위한 전력 장치: 이튼은 동급 최고의 전원 보호 및 배전 솔루션을 제공하여 전체 데이터 센터 건물을 보호하는 데 있어 탄탄한 경험을 보유하고 있습니다.

대규모 데이터 센터의 배전 시스템에 대해 자세히 알아보십시오

강력한 전통에 따라 수십 년 동안 신뢰할 수 있는 전력 관리 솔루션을 설계해 온 이튼은 다양한 크기와 복잡성을 가진 데이터 센터와 IT 애플리케이션에 혁신적인 하드웨어 제품을 제공합니다. 이 하드웨어 제품을 통해 근본적으로 안전한 전력 체인을 설계할 수 있으며, 전기 위협, 유지 관리, 설계 상의 오류에 대한 예방, 보호, 완화가 가능합니다. 이 모든 것은 극한의 온도에 적응하고 최신 안전 규정을 준수하는 장비를 통해 달성됩니다.

인텔리전스 레이어 - 지능형 및 자동 적응형 전력 체인

인텔리전스 레이어는 전력 인프라를 최적화하고, 에너지 효율성을 크게 향상시키며, 안정성을 높이고, 업계 최고의 절감 효과를 제공합니다. 이튼 기술 포트폴리오에는 가변 모듈 관리 시스템(VMMS), 에너지 절약 시스템(ESS), 현장 부하 테스트 기술과 같은 에너지 절감 기술은 물론 고유한 UPS 병렬화 기술인 HotSync가 포함되어 있습니다. 또한 이튼은 시장 최초의 UPS-as-a-Reserve 기술을 제공하여 데이터 센터 운영자가 UPS 투자를 수익 흐름으로 전환하도록 지원합니다.

최적화 레이어 - IT 인프라의 모니터링 및 관리 간소화

이튼 IPM 인프라는 데이터 센터 관리자에게 효과적이고 시기 적절한 데이터 센터 인프라 모니터링 및 관리 도구를 제공하여 네트워크 전반의 전력, 환경, 물리적 용량 메트릭을 파악할 수 있도록 지원합니다. IT 운영자는 또한 이 정보를 사용하여 변경 사항을 계획하고, 문제를 예측하고, 관리 결정을 내림으로써 효율성을 최적화하고 비즈니스 연속성을 보장할 수 있습니다.

가상화 레이어 - 가상화 및 클라우드 플랫폼 활용

이튼은 데이터 센터 관리자에게 가상화 지원 전력 관리 소프트웨어를 제공합니다. 이 소프트웨어는 업계 최고의 가상화 플랫폼에 통합되며 원하는 가상화 대시보드에서 전력 장치를 모니터링합니다. 또한 이 소프트웨어는 가상화 환경에 전력 및 환경 사고가 발생할 경우 사전 정의된 재해 복구 정책을 트리거하는 데 도움이 됩니다.

제품 검색

단일 네트워크실부터 하이퍼스케일까지, 데이터 센터에 효율적으로 전력을 제공합니다