전력 장치가 IT 하드웨어에 전력을 공급하고 모니터링 솔루션을 통해 IT 랙에서 발생하는 상황을 파악할 수 있습니다. 하지만 가상화 환경에서 전력 공급이 끊긴다면 어떻게 될까요? 정전 시에도 가상 머신을 계속 사용할 수 있을까요? 데이터는 어떻게 될까요? 전력 사고 시에 비즈니스 프로세스를 일시적으로 중단해야 할까요? 아니면 가동 중단이 발생한 경우에도 원활한 비즈니스 운영이 필요하신가요?
VMware, Microsoft, Citrix, OpenStack 및 기타 널리 사용되는 서버 가상화 및 클라우드 오케스트레이션 소프트웨어 벤더는 모두 가상 시스템을 한 호스트 서버에서 다른 호스트 서버로 전송하는 "실시간 마이그레이션"을 제공하여 부하를 분산하거나 유지 관리합니다. 그러나 여기에는 정전에 대비한 내장 기능이 포함되지 않습니다. IT 및 데이터 센터 전문가는 일반적으로 가상화 센터 관리와 전력 관리에 별도의 대시보드 도구를 사용해야 하므로 정전시 생산성이 저하되고 응답 시간이 지연됩니다. 소프트웨어를 통해 가상화 사설 클라우드 및 IT 환경에 전력 관리를 통합하는 것이 더 좋지 않을까요?
이튼의 백서 “서버 가상화, 클라우드 오케스트레이션, 통합 IT 환경을 위한 전력 관리”를 확인하십시오. 최신 전력 관리 솔루션을 통해 서버 가상화와 클라우드 기술이 비즈니스 연속성에 미치는 영향을 강화하는 방법과 컨버지드 인프라(CI) 또는 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI) 등 통합된 환경을 사용하는 가상화 데이터 센터가 유틸리티 장애를 극복하도록 지원하는 방법을 자세히 알아보실 수 있습니다.
고급 전력 관리 소프트웨어를 사용하면 정전 중 중요한 응용 프로그램을 계속 사용하기 위해 필요한 복잡성을 크게 줄일 수 있고, IT 및 데이터 센터 전문가는 소중한 가동 시간을 몇 분 더 확보할 수 있습니다.
이튼은 IT관리자에게 가상화 지원 Eaton Intelligent Power Manager 소프트웨어를 제공합니다. 이 소프트웨어를 통해 사용자가 선택한 가상화 대시보드에서 전력 장치를 모니터링 할 수 있으며 IT 공간에서 전력 및 환경 사고가 발생할 경우 미리 정의된 재해 복구 정책이 실행됩니다. Eaton Intelligent Power Manager에 대해 자세히 알아보십시오.
이튼의 서버 클래스 UPS(Eaton 5PX 및 9PX)는 가상화 지원 Eaton Intelligent Power Manager(IPM) 소프트웨어와 쉽게 페어링되며, 업계 최고의 가상화 대시보드에서 모니터링 및 관리할 수 있습니다. Eaton 5PX 및 9PX UPS에 대해 자세히 알아보십시오.
| 이튼은 Citrix 가상 네트워크의 전력 관리를 자동화합니다 |
| 이튼은 VMware 가상 네트워크의 전력 관리를 자동화합니다 |
| Eaton Intelligent Power Manager 소프트웨어: 제품 페이지를 방문하여 가상 환경의 전력 관리를 최적화하는 이튼의 가상화 지원 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오 |
| 영국의 윈체스터 대학교가 전력 사고로부터 가상화 IT 시스템을 보호하는 방법을 알아보십시오 |
| 이튼의 가상화 지원 UPS 브로셔는 가상화 지원 IPM Power management software에 쉽게 추가할 수 있는 Eaton UPS에 대한 개요를 제공합니다 |