문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

IT 인프라의 전력 최적화

비즈니스 연속성 개선, 운영 성능 향상 및 비용 절감

전력 관리 – IT 인프라의 필수 요소

빠르게 변화하는 시장 환경 및 경쟁 압박으로 인해 기업은 확장 가능하고 유연하며 호환되는 IT 인프라를 필요로 합니다. 그러나 전력의 품질과 관리는 데이터 센터와 IT 인프라를 최적화하기 위한 노력의 일환으로, 쉽게 간과할 수 있는 영역입니다. 전력 공급이 중단되는 경우 IT 시스템의 종류와 관계없이 IT 인프라와 비즈니스에 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 또한 오늘날의 IT 아키텍처의 혜택을 충분히 누리고 비즈니스 연속성 위험을 예방하려면 강력한 지능형 전력 관리 전략이 필요하며, 이는 조직이 항상 효율성, 낮은 비용 및 비즈니스 연속성에 대해 확신할 수 있는 전략이어야 합니다.

이튼은 하드웨어와 소프트웨어의 혁신적인 조합을 도입하고 통합하여 지능형 통합 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 데이터 센터 엔지니어와 IT 전문가가 데이터 센터의 물리적 인프라를 안정적으로 유지하고 운영 성능을 최적화하며 비즈니스 연속성을 보장하도록 지원할 수 있습니다.

IT 공간을 위한 지능형 전력 장치

현대의 전력 장치는 효율성을 높이고 비용을 절감하며 높은 신뢰성을 보장합니다.

IT의 지능적 모니터링

IT 전문가는 IT 랙 내부에서 어떤 일이 일어나고 있는지 궁금합니다. 추가 장치를 설치할 공간이 충분할까요? 최적의 환경 조건을 갖추고 있으며 장비의 전원은 충분한가요?

가상화 환경 지원

동일한 대시보드에서 IT 및 인프라 장치를 모니터링하고 정전 시의 재해 복구 정책을 자동화한다면 가상 데이터 센터를 보다 쉽게 실행할 수 있습니다.

컨버지드 인프라 지원

가상화 방식의 융합형 인프라와 하이퍼 컨버지드 인프라의 잠재력을 완벽하게 활용하려면 적절한 전원 보호 및 관리가 필요합니다.

IT 랙 모니터링

공간, 전력 & 환경 지표