문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Marshall 프루빙 그라운드에는 미끄러운 노면, 타원형 트랙, 오프로드, 고마찰 및 저마찰로를 포함한 5개의 구분된 차량 테스트 구역이 있습니다. 아래의 지도와 차트는 당사 시설의 특징을 상세히 보여줍니다.  
proving-grounds-track-features.png

구역 1: 덜 미끄러운 노면

이벤트 크기 및 세부 사항
현무암 노면 15' x 100' (1,500 sq. ft.)
콘크리트 방지턱 24' x 500' (12,000 sq. ft.)
아스팔트 표면: 사우스 엔드 N/A
아스팔트 표면: 노스 엔드 N/A

구역 1: 미끄러운 상행로

이벤트 크기 및 세부 사항
매우 미끄러운 노면 (제 나이트) 275' x 530' (145,575 sq. ft.)
커브 리커버리 200' x 6" 시멘트 커브
12인치 폭의 강하차선
24인치 폭의 상행차선

구역 1: 매우 거친 코스

이벤트 크기 및 세부 사항
요철노면 12' x 100' 콘크리트 레인
울퉁불퉁한 도랑 12' x 260' 콘크리트 레인
물 웅덩이 12' x 75' x 4'
다양하게 파여진 홈 12' x 365' 콘크리트 레인

구역 1: 나선형 구덩이

이벤트 크기 및 세부 사항
Outdoor Spin Pit N/A
Spin Barn 6' x 30' 콘크리트/스테인리스 스틸 노면

구역 2: 낮은 마찰력

이벤트 크기 및 세부 사항
콘크리트 패드 1 12' x 65'
콘크리트 패드 2 12' x 65'
콘크리트 패드 3 12' x 65'
도랑 가로지르기 (GM 사양) N/A
마찰계수 37% V자 도랑 N/A
마찰계수 3 / 5 / 10% 15' x 63'
마찰계수 15% 15' x 63'
마찰계수 60% N/A
마찰계수 20% 아래 45인치 폭 / 위 14인치 폭
33인치 폭 자갈 밭 / 110인치 폭 실제 마찰계수

구역 3: 타원/인필드

이벤트 크기 및 세부 사항
포장된 타원형 트랙 2차선 아스팔트(1.6마일)
자갈 랠리 코스 자갈길 (1.5마일)

구역 4: 큰 마찰계수

이벤트 크기 및 세부 사항
마찰계수 15% 300' x 21' 폭 패인 콘크리트 도로
마찰계수 8% 500' x 21' 폭 패인 콘크리트 도로

구역 5: 오프로드

이벤트 크기 및 세부 사항
연못로 N/A
늪지대 주행 N/A
미끄러운 바위 코스 N/A
수면 가로지르기 N/A
20% 자갈 N/A
5/10/15/20/25/30% 비포장 도로 N/A
마찰계수 60% N/A
장애물 도로 N/A
더블 와미 도로 N/A
바위 길 N/A
계단 오르막 N/A
노면 N/A
작은 자갈 레인 N/A
모래 해변(상용차) N/A
모래 해변(자동차) N/A
곡선 도랑길 N/A
나무 길 두 가지 트랙
암벽 등반로/곡선 도랑길 질주 N/A
마찰계수 30% 출구 N/A
이 양식을 작성하여 제출함으로써, 본인이 제공하는 개인정보를 아일랜드의 Eaton Corporation plc, 미국의 Eaton Corporation 및 이튼의 채널 파트너사와 공유하는데 동의함을 의미합니다. 또한 이튼의 채널 파트너 및 본 양식의 질문 전달 및 답변을 지원해주는 제 3자 에이전시의 전화 및 이메일 연락을 받는 데 동의합니다. 어떠한 경우에도 개인정보 사용은 관련 및 해당 개인정보 보호법 및 이튼 개인정보 보호정책에 따라 이루어집니다.
이 양식을 제출함으로써, 본인은 본인이 제공하는 개인 정보가 이튼 개인 정보 보호 정책 그리고 해당 데이터 개인정보 보호법에 따라 이튼, 채널 파트너 등 이튼을 대신하는 제3자 제공업체와 공유될 수 있음에 동의합니다.
I agree to be informed regularly about Eaton products, promotions and news. I understand and agree that Eaton will use my data to personalize marketing communications. Any use of my personal data will take place in compliance with the relevant and applicable data privacy laws and the  Eaton Privacy Policy. I can withdraw my consent to receive marketing communications at any time by contacting Eaton.