문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ABM 기술

배터리는 UPS의 신뢰성에서 가장 중요한 구성품입니다. 배터리는 유지보수가 필요 없는 제품으로 간주되어 주의를 기울이지 않거나 검사를 수행하지 않는 경우가 너무 많습니다. 이러한 무관심은 향후 막대한 비용과 재앙을 초래할 수 있습니다.

ABM은 문제가 있는 배터리를 조기에 감지하고 불필요한 고장으로부터 배터리를 보호하는 동시에 전력 품질의 핵심 요소인 배터리의 유효 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.

배터리 문제에 대한 솔루션

이튼의 ABM은 기존 세류 충전 방식에 비해 배터리 사용 수명을 크게 연장하고 재충전 시간을 최적화하는 고유한 3단계 충전 기술을 사용합니다.

ABM 기술이 적용된 이튼 제품 

이튼을 선택하는 이유

이튼은 충전 시간이 가장 빠르며 배터리 수명을 50%까지 늘리고 배터리 고장에 대한 사전 경고를 제공할 수 있는 유일한 UPS 제조업체입니다.

경쟁력 있는 가격 및 포괄적인 보증과 결합된 이러한 기능은 장비를 보호하는 데 매우 중요합니다.