문서 다운로드 () / 20
  • 효율적인 친환경 데이터 센터

    지구를 지키십시오
    귀사의 IT 부서는 우호적인 생태 환경을 만드는 신기술을 적극적으로 탐색하고 있습니까?
    지속 가능한 친환경 데이터 센터 시작하기

전력 소모와 탄소 배출이 더 적은 친환경 데이터 센터로의 전환을 계획하고 계십니까?

친환경 전환의 필요성을 느끼십니까?

데이터 센터 운용 담당자들은 에너지 효율적인 데이터 센터로 전환해 데이터 센터의 전력 소모와 탄소 배출을 최소화하려 노력하고 있습니다.

Nation World의 연구 보고서에 따르면, 데이터 센터 에너지 소모가 매년 증가하고 있으며 “기존 레거시 기업 데이터 센터가 주요 전기 소모의 요인”이라고 합니다. 해당 연구는 또한 “기존 데이터 센터 운용 담당자들은 출력과 성능 최대화에만 신경을 쓰며 전력 소모가 초래할 미래는 무시하는 경향이 있었다”고 주장합니다.

다음 그림은 데이터 센터에 필요한 여러 구성요소입니다.   데이터 센터 냉각 시스템의 에너지 소모가 데이터 센터 운용 비용의 대부분을 차지한다는 것을 알고 계십니까? 

concept-money-growing-seedling-on-nickels-getty-1165711948

Eaton iCube로 데이터 센터 냉각을 최적화하십시오.

Eaton iCube로 데이터 센터 에너지 효율성을 높이는 방법에는 2가지가 있습니다.

Eaton iCube는 사전 설계된 냉기 및 열기 통로를 이용해 열 관리를 최적화하며 냉각 손실을 저감합니다.

냉기 및 열기 통로로 공기 흐름을 개선함으로써 팬 회전 속도가 낮아지고 팬의 에너지 소모도 적어져 전체적인 냉각 비용도 줄어듭니다.  

Eaton iCube의 냉기 및 열기 통로는 폐쇄형으로 설계되었습니다.   폐쇄형 설계로 냉각 손실이 줄어들며 냉각 효율이 개선되고 소음이 감소합니다.

Eaton iCube 캐비닛의 앞문은 강화 유리로 제작되고 뒷문은 판금으로 제작되어 냉기 및 열기 통로의 격리 및 폐쇄 요건을 충족합니다.

온도와 습도는 디스플레이 화면에서 쉽게 확인할 수 있습니다.   각 캐비닛의 냉기 통로와 열기 통로에서 온도와 습도를 확인할 수 있습니다.

Eaton iCube 로 에너지 효율을 높이는 더 많은 방법

The Green Grid에 따르면, 전력 사용 효율(PUE) 평가 방법이 에너지 효율 측정의 전 세계적 기준이 되었고 데이터 센터의 운용과 설계에 널리 쓰입니다. PUE는 총 시설 전력 대 IT 장비 전력의 비율입니다.   PUE는 데이터 센터에서 에너지가 어떻게 소모되는지 확인하는 데 중요합니다.

이상적인 PUE는 1.0입니다.

데이터 센터의 PUE가 1.20가 되면 전기 요금을 낮출 수 있습니다.   Eaton iCube 마이크로 데이터 센터의 PUE는 1.35이며 데이터 센터의 연간 평균 전력 사용 효율(PUE) 지수를 낮춰줍니다.

Eaton iCube는 랙 내부 냉각 시스템을 탑재해 발열부를 직접적으로 꼼꼼히 냉각합니다.

Energy Star의 웹사이트 문서에 따르면, 데이터 센터에는 랙 내부 냉각이나 열(row) 내부 냉각 시스템이 권장된다고 합니다.

  • 이러한 냉각 시스템은 서버에 더 가까이 또는 직접적으로 찬 공기를 공급합니다.
  • 기존 냉각 시스템 대비 에너지 소모가 1/3로 줄어 서버 랙의 에너지 효율이 높아집니다.

Eaton iCube에는 랙 내부 에어컨이 탑재되어 있습니다.   즉 냉각 시스템이 발열부에 가장 가까우며, 그만큼 빠르게 공기가 순환됩니다. 공기 순환이 빠른 만큼 성능이 개선되어 에너지 소모가 줄어듭니다.   랙 내부 에어컨은 설치가 쉬우며 확장도 가능합니다.   제품에 탑재된 냉각 시스템을 사용자의 필요에 맞게 구성할 수 있습니다.   랙 내부 에어컨 구성 시, 전원 코드와 배수관만 연결하면 됩니다.   냉각 시스템이 통합된 Eaton iCube 표준 단일 캐비닛을 구성할 때, 실내외 유닛의 구리관을 연결하는 별도의 절차는 없습니다.  랙 내부 에어컨은 구축 후 유지보수가 쉽고 필요시 대체가 가능합니다.   Eaton iCube에는 작동 디스플레이 스크린이 있으며 이를 활용해 냉각 시스템을 쉽게 제어할 수 있습니다.   사용자는 환기 온도, 환기 습도, 급기 온도, 급기 습도와 에어컨 작동 상태를 모니터링할 수 있습니다.   이러한 기능으로 데이터 센터 운용 담당자는 친환경 목표를 달성할 수 있으며 더욱 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

랙 기반 냉각 시스템은 특정 서버 랙에 맞는 냉각 용량을 적정 수준으로 조절할 수 있습니다. 이를 통해 일부분만 과열되는 현상을 막을 수 있고 에너지 효율성이 더 좋아집니다.

랙 및 열(row) 기반 냉각 시스템 비용은 공간 냉방 비용보다 적은 것으로 알려져 있습니다. 

에어컨 통합 Eaton iCube 표준 단일 캐비닛 구성은 상용 사무실 건물과 에어컨 실외기 설치가 어려운 공간에 적합합니다. 

친환경 전환을 계획하면서 고려해야 할 질문

전력 소모와 탄소 배출이 더 적은 친환경 데이터 센터로의 전환을 계획하고 있다면 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

  1. 현재 운용하고 있는 데이터 센터에서 오래된 서버와 네트워크 통신 장비를 사용하고 있는가?  효율을 개선하기 위해 새 장비를 마련해야 하는가?
  2. 데이터 센터 냉각 시스템이 에너지 소모에 최적화되어 있는가?
  3. 데이터 센터 운용 담당자가 사용하는 모니터링 플랫폼이 친환경 전환을 위한 목표를 효율적으로 모니터링할 수 있는가?

자료 출처
열기 통로/냉기 통로 레이아웃열기 통로/냉기 통로 레이아웃 | ENERGY STAR
랙 내부 및 열(row) 내부 냉각 시스템 설치랙 내부 및 열(row) 내부 냉각 시스템 설치, ENERGY STAR

businesswoman-looking-out-window-getty-1127470621