문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단 예정

030743
모델 코드: ES16-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 Individual key, white

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Catalog Number
030743
Model Code
ES16-WS
EAN
4015080307433
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
14 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Standard lock mechanism, black, each colour corresponds to a specific lock mechanism

특징 및 기능

Color
White

일반

Accessory/spare part type
Spare part
Product category
Accessories

기후 환경 조건

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

통신

Connection to SmartWire-DT
No

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.