문서 다운로드 () / 20
중단 예정

058863
모델 코드: LT306.022.3

Eaton Moeller® series RMQ16 Fast-on connector, 2.8x0.8mm for conductor cross-section 0.5-1mm²

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Fast-on connector
Catalog Number
058863
Model Code
LT306.022.3
EAN
4015080588634
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
5 mm
Product Width
3 mm
Product Weight
0.2 g
Certifications
UL/CSA certification not required

일반

Accessory/spare part type
Accessory
Product category
Accessories

기후 환경 조건

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

통신

Connection to SmartWire-DT
No

설계 검증

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Please enquire
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
Not applicable.
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
설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.