문서 다운로드 () / 20
중단됨

090916
모델 코드: 84LQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Insert label, transparent, 4 84LQ25

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Catalog Number
090916
Model Code
84LQ25
EAN
4015080909163
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
1.83 g
Compliances
CE

특징 및 기능

Design
Flat
Features
Labelled
Lens color
Gray

일반

Product category
Accessories
Size
Front dimensions: 25 x 25 mm
Type
Transparent insert plates

기후 환경 조건

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

통신

Connection to SmartWire-DT
No

설계 검증

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Please enquire
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
Not applicable.
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
eCAD model

mCAD model

도면

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.