문서 다운로드 () / 20
중단됨

093100
모델 코드: 911TQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Button plate, 25 x 25 mm, arrow symbol 911TQ25

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Catalog Number
093100
Model Code
911TQ25
EAN
4015080931003
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

특징 및 기능

Color
Black
Inscription
Other
Shape
Square

일반

Product Category
Accessories
Size
25 × 25 mm
Suitable for
Push button

기후 환경 조건

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

통신

Connection to SmartWire-DT
No

설계 검증

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Please enquire
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
Not applicable.
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
eCAD model

도면

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.