문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

100422
모델 코드: DILM95-XCT

Eaton Moeller® series DILM Replacement contacts, for DILM95

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement contact
Catalog Number
100422
Model Code
DILM95-XCT
EAN
4015081003990
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
50 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.613 kg
Certifications
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
UL
UL File No.: E36332

정격 작동 전력

Accessory/spare part type
Contact set
Used with
DILM95

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.