문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

112419
모델 코드: DILM32-XSPLW24

Eaton Moeller® series DILM Load resistor

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM load resistor
Catalog Number
112419
Model Code
DILM32-XSPLW24
EAN
4015081119769
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
CSA File No.: 225135
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-05

정격 작동 전력

Accessory/spare part type
Other
Product category
Accessories

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.