문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

118550
모델 코드: XSDP15/I(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series XSD Star delta starter, enclosed, 230 V/15 kW

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series XSD enclosed combination starter
Catalog Number
118550
Model Code
XSDP15/I(230V50HZ,240V60HZ)
EAN
4015081168200
Product Length/Depth
375 mm
Product Height
150 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
CE

정격 작동 전류

Functions
Star-delta contactor
Number of poles
Three-pole

정격 작동 전력

Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Utilization category
AC-3: Normal AC induction motors: starting, switch off during running
Voltage type
AC

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - min
-25 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - max
40 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C

할당된 모터 전력

Interference immunity
According to EN 60947-1

전자기 호환성(EMC)

Rated operational current (Ie) at AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Rated operational current (Ie) at AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
29.3 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.