문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

207517
모델 코드: XGKE-GE

Eaton Moeller® series Sheet of labels

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series sheet of labels
Catalog Number
207517
Model Code
XGKE-GE
EAN
4015082075170
Product Length/Depth
297 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

정격 작동 전류

Fitted with:
1 sheet (240 labels per sheet)
Color
Yellow
RAL-number
1018

정격 작동 전력

Accessories
Accessories, miscellaneous
Accessory/spare part type
Device labeling system
Product category
Accessories
Used with
XGKS-Z
XGKS
XGKS-Z and XGKS

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.