문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

230082
모델 코드: DILM95-XSP(RDC130)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC, For use with: DILM80, DILM95

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
230082
Model Code
DILM95-XSP(RDC130)
EAN
4015082300821
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
110 mm
Product Width
63.2 mm
Product Weight
0.256 kg
Certifications
CE
UL File No.: E29096
CSA
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528

정격 작동 전력

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
DC

정격 작동 전압

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C

제품 사양 내보내기

eCAD model

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.