지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AH3100C6WDR

Eaton Arrow Hart pin and sleeve connector, IP69K Rated, 100/125A, 100A 250V/125A 200-250V, two-pole, 0.97-1.94in (2.46-5.00cm) cable diameter, #4 -1/0 AWG, #12 - #16 AWG (pilot), nickel plated brass, 3 wire

일반 규범

Product Name
Eaton Arrow Hart pin and sleeve connector
Catalog Number
AH3100C6WDR
UPC
032664006586
Product Length/Depth
11.83 in
Product Height
4.86 in
Product Width
4.86 in
Product Weight
3.22 lb

제품 사양

Special features
IP69K Rated
Type
Connector
Amperage Rating
100/125A
Voltage rating
100A 250V/125A 200-250V
Contact material
Nickel plated brass
Number of wires
3
Grounding
Number of poles
Two-pole
Cable diameter
0.97-1.94in (2.46-5.00cm)
Environmental resistance
IP69K
IP67
Allowable wire size
#4 -1/0 AWG, #12 - #16 AWG (pilot)
Design type
Pin and sleeve connector
Face/body material
Nylon

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.