지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

E-Z1016-8366K

Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok J Series E-Z1016 plug, Up to 400A continuous, 2/0-4/0 AWG, Green, Double set screw, Brass contacts, Male, Thermoplastic elastomer (TPE), Single packaged unit, Non-vulcanized, 600 Vac/dc

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cam-Lok J Series E-Z1016 plug
Catalog Number
E-Z1016-8366K
UPC
662275868510
Product Length/Depth
7.14 in
Product Height
1.49 in
Product Width
1.49 in
Product Weight
0.6 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Product specifications

Cable size
2/0-4/0 AWG
Amperage Rating
Up to 400A Continuous
Voltage rating
600 Vac/dc
Material
Thermoplastic elastomer (TPE)
Type
Non-vulcanized
Connection type
Double set screw
Gender
Male
Color
Green
Contact material
Brass
Special features
Single packaged unit

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.