Document downloaden () van 20
UPS-systemen

Eaton 3S Mini UPS

Of je nu thuis werkt, een smart home apparaat gebruikt of vertrouwt op een beveiligingssysteem om jou en je familie te beschermen, de 3S Mini UPS is ontworpen om ervoor te zorgen dat je altijd verbonden blijft. Dankzij het supercompacte, stille en stijlvolle ontwerp integreert de 3S Mini bovendien naadloos in je woning of bedrijfsomgeving.

IP-camera
batterijlevensduur tot 5 uur
Streaming TV
batterijlevensduur tot 4 uur
Wifiversterker
batterijlevensduur tot 2 uur
Modem
batterijlevensduur tot 80 minuten

Ontdek hoe de stroom aan blijft met de 3S Mini UPS 

Ontworpen om aangesloten apparatuur van stroom te voorzien

Keuze uit 4 soorten uitgangsspanning (9V, 12V, 15V en 19V) en 4 DC-connectoren voor een breed scala aan apparaten.

Batterijlevensduur tot 5 uur

Met de 3S Mini UPS kan een IP-camera tot 5 uur aan blijven, een TV tot 4 uur en een standaard modem tot 80 minuten.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close